
Données clés
-
Entrée
4x 4...20 mA analogique
4x numérique
Compteur d'impulsions
Modbus TCP
Modbus RS485 -
Sortie
4x numérique
Modbus TCP
Modbus RS485
Domaine d'application
La Fieldgate FXA42 est utilisée pour la surveillance d'appareils de terrain avec interface numérique ou 4 à 20 mA, indépendamment de leur emplacement. Elle prend en charge les interfaces de communication comme WLAN, 3G et Modbus. Avec sa technologie de serveur web intégrée, elle peut être configurée facilement en ligne et les valeurs mesurées peuvent être visualisées en ligne. La FXA42 permet également l'enregistrement des données et dispose de fonctions de gestion des alarmes.
Pour la surveillance à distance d'appareils de terrain 4 à 20 mA analogiques ou numériques raccordés via Ethernet, Wifi ou réseau cellulaire (3G).
Les valeurs mesurées peuvent être visualisées avec un navigateur Internet standard
Configuration des cycles de mesure et de transmission
Surveillance configurable de valeurs limites avec signal d'alarme par e-mail ou SMS
Quatre entrées 4 à 20 mA, 4 voies d'entrée et de sortie numériques
Modbus TCP et Modbus RTU
Avantages
Visualisation du niveau, du débit et de la pression au bureau indépendamment de l'emplacement
Configuration simple de la Fieldgate et visualisation facile des valeurs mesurées via le serveur web intégré
Se connecte à SupplyCare Enterprise et SupplyCare Hosting
Fonctions et actions avancées provenant de la programmation logique
Surveillance des seuils avec alarme par e-mail ou SMS
Surveillances des cuves avec état des seuils provenant des entrées analogiques (HH, H, L, LL)
Connexion simple aux appareils de terrain et connectivité à des systèmes tiers
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Fieldgate FXA42
Produits système
EN FR 15/09/202301/07/202005/02/201830/09/2016Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI01297SFR_0523-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Fieldgate FXA42
Produits système
EN FR 15/09/202301/07/202005/02/2018Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
BA01778SFR_0423-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Fieldgate FXA42
Produits système
EN FR 15/09/202318/10/201905/02/201830/09/2016Langue:
French
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01246SFR_0423-00.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
White Paper: Chemical Injection in Oil and Gas
How may the operator optimize the chemical injection process
and minimize Health, Safety and Environment (HSE) risks?
This White Paper answers exactly this. It is about integrating
the best fitting level mearurement instrumentation and a
suitab le Inventory Management System.Langue:
Anglais
Version:
20/11/2024
Taille du fichier:
4.5 MB
Nom du fichier:
WP01081S00EN0224_Chemical Injection in Oil and Gas.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Real-time inventory information across production storages
Usage of existing material on stocks and reduction of locked-in
inventory costsLangue:
Anglais
Version:
03/09/2019
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
AI01124S_food.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
Prevent unscheduled downtimes
With fuel and chemical supply chain management in Primaries
Langue:
Anglais
Version:
03/09/2019
Taille du fichier:
673.5 KB
Nom du fichier:
AI01126S_primaries.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
The efficient business model with Vendor Managed Inventory
Inventory solution for a chemical distributor
Langue:
Anglais
Version:
03/09/2019
Taille du fichier:
673.5 KB
Nom du fichier:
AI01125S_chemdis.pdf
-
-
-
AI (Note d'application)
More efficient with the supplier-managed inventory business model
Inventory and supply chain solution across depots for a chemical
producerLangue:
Anglais
Version:
03/09/2019
Taille du fichier:
724.5 KB
Nom du fichier:
AI01127S_chemprod.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Fieldgate
Product root: FXA42-
Declaration number: EC_00460_02.16Langue:
Anglais
Version:
01/09/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EC_00460_03.21.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Fieldgate
Product root: FXA42-
Declaration number: EU_00950_01.21EN FR 30/08/2021Langue:
Anglais
Version:
30/08/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EU_00950_01.21.pdf
-