
Données clés
-
Entrée
Caméra :
• Caméra 5 MP à l'arrière avec autofocus et LED flash avec 1500 mcd
• Caméra 2 MP à l'avant
Scanner :
• Scanner de codes-barres 1D/2D
Domaine d'application
La tablette PC Field Xpert SMT50 pour la configuration des appareils prend en charge divers protocoles de communication dont les protocoles de service Endress+Hauser et la connexion aux appareils de terrain Bluetooth Endress+Hauser. Ces appareils peuvent être connectés directement par l'interface appropriée par exemple par modem (point-à-point), par système de bus (point-à-bus) ou sans fils (WiFi/Bluetooth). L'utilisation du progiciel Field Xpert est rapide, conviviale et intuitive. Sa bibliothèque d'appareils comporte plus de 3 000 pilotes d'appareils et de communication préinstallés.
La tablette PC Field Xpert SMT50 permet la configuration des appareils installés dans les zones non explosibles. Elle est adaptée à la mise en service et à la maintenance. Elle gère les instruments Endress+Hauser et tiers avec une interface de communication numérique et documente l'avancement des travaux. La tablette SMT50 est conçue comme une solution complète. Fournie avec une bibliothèque de pilotes préinstallés, elle constitue un outil tactile convivial pour la gestion des instruments de terrain tout au long de leur cycle de vie.
Avantages
Tablette robuste avec un grand écran full HD de 12" et une autonomie de la batterie jusqu'à 8 heures.
Logiciel de configuration des instruments tactiles pour une gestion optimisée des actifs.
Lien direct vers Netilion, l'écosystème IIoT d'Endress+Hauser.
Bibliothèque de pilotes d'instruments préinstallée pour la quasi-totalité des protocoles industriels.
Connexion rapide aux appareils par un simple clic grâce à la détection automatique du matériel. Le service de mise à jour en ligne du logiciel et des DTM/pilotes offre de nouvelles fonctionnalités et une sécurité maximale.
Heartbeat Verification intégrée avec documentation PDF.
Connexion par Bluetooth et WiFi aux appareils Endress+Hauser - idéale pour les appareils difficiles d'accès.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Field Xpert SMT50
Tablette PC hautes performances, universelle, pour la configuration des appareils
EN FR 01/12/202419/04/202331/03/202131/07/2020Langue:
French
Version:
01/12/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01555SFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Field Xpert SMT50
Tablette PC hautes performances, universelle, pour la configuration des appareils
EN FR 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202225/01/2021Langue:
French
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
BA02053SFR_0624-00.pdf
-
-
-
Informations fabricant (MI)
Field Xpert SMT50 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN FR 19/04/202308/07/2022Langue:
Anglais
Version:
19/04/2023
Taille du fichier:
118.7 KB
Nom du fichier:
MI01495S_04_EN_02.23.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimized mobile maintenance
Langue:
Anglais
Version:
24/02/2021
Taille du fichier:
401.5 KB
Nom du fichier:
CP01440S_04_EN_02.22.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT50 – optimierte mobile Wartung
Langue:
Allemand
Version:
24/02/2021
Taille du fichier:
409.5 KB
Nom du fichier:
CP01440S_04_DE_02.22.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Field Xpert SMT50
Tablette industrielle pour la configuration de vos appareils de mesure
Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
637 KB
Nom du fichier:
IN01172SFR_Field_Xpert_2021_BD1.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Field Xpert SMT50
Universal, high-performance device configuration tablet PC
Langue:
Anglais
Version:
18/08/2020
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
IN01172S_04_EN_01.20.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Field Xpert SMT50
Universeller und leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration
Langue:
Allemand
Version:
18/08/2020
Taille du fichier:
6.2 MB
Nom du fichier:
IN01172S_04_DE_01.20.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50-
Declaration number: EU_00981_02.22EN FR 20/05/2022Langue:
Anglais
Version:
20/05/2022
Taille du fichier:
432.1 KB
Nom du fichier:
EU_00981_02.22_SMT50.pdf
-
-
-
Équipement radio
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50-
Region: Chile
Approval agency: SUBTEL
Radio interface: Bluetooth LE, WLAN, 3G/4GLangue:
Espagnol
Version:
03/12/2024
Taille du fichier:
426.7 KB
Nom du fichier:
SMT50_SUBTEL_DO No 111959-F-84_01.24.pdf
-