Données clés
-
Sortie
24...28 V DC
-
Alimentation
100…240 V AC/DC
Domaine d'application
La RNB22 est une unité d'alimentation à synchronisation primaire compacte et très efficace pour les systèmes à rail DIN. Elle fournit une sortie fiable monophasée, 24 VDC / 2,5 A et fonctionne pour une large gamme d'entrées de 100 à 240 VAC / 110 à 250 VDC, avec une amplification dynamique et statique de 5 A et 3,125 A.
Combinée au module de détection d'erreur RNF22, la RNB22 fournit redondance, capacité accrue ainsi que surveillance permettant de rapporter les états opérationnels critiques avant la survenue des erreurs.
Unité d'alimentation hautes performances 24 VDC / 2,5 A à faible dissipation de puissance
Mode parallèle avec RNF22 pour la redondance
Adaptée pour les applications décentralisées ou les armoires à distance
Boîtier compact pour une exploitation efficace de l'espace dans les armoires de commande
Faible dissipation de la chaleur, pas d'espacement latéral nécessaire
Plage de température ambiante : de –25 à 70 °C (de –13 à 158 °F)
Avantages
Sortie monophasée sûre et fiable dans la gamme de puissance jusqu'à 100 W
Surveillance intelligente du système pour la prévention des erreurs, ce qui favorise la disponibilité du système
Capacité de réserve importante pour les faibles gammes de puissance
Protection contre les surtensions transitoires, les courts-circuits et la marche à vide
Installation sans outil, montage vertical ou horizontal
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
RNB22
Unité d'alimentation système 24 V DC / 2,5 A
EN FR 03/05/2021Langue:
French
Version:
03/05/2021
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
TI01585KFR_0121.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces
Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RUEN FR 24/03/2021Langue:
Anglais
Version:
24/03/2021
Taille du fichier:
898.2 KB
Nom du fichier:
BA02055K09A2_0120.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Langue:
Japonais
Version:
29/08/2022
Taille du fichier:
11.7 MB
Nom du fichier:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationLangue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
14.5 MB
Nom du fichier:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Langue:
Coréen
Version:
12/03/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Langue:
Anglais
Version:
02/06/2023
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
IN01216K09EN_02.23.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Langue:
Coréen
Version:
08/09/2021
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
RN Series Zuverlässige Signalverarbeitung und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und
Trennschaltverstärker für Sensoren und
analoge SignaleLangue:
Allemand
Version:
02/06/2023
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
IN01216K09DE_02.23.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
RN Series
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Langue:
French
Version:
08/09/2021
Taille du fichier:
884.3 KB
Nom du fichier:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
-