Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo du débitmètre Coriolis CNGmass / 8FF pour la mesure du gaz naturel pour véhicules (GNV)

CNGmass
Débitmètre Coriolis

Le débitmètre pour les applications de ravitaillement avec intégration système aisée

8FF
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Débit massique : ±0,5 % du lot

  • Gamme de mesure

    0 à 150 kg/min (0 à 330 lb/min)

  • Gamme de température du produit

    –50 à +125 °C (–58 à +257 °F)

  • Pression de process max.

    350 bar (5080 psi)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Tube de mesure : 1.4435 (316L)
    Raccord : 1.4404 (316)

Domaine d'application

Lors de la facturation et du paiement de la quantité réelle de GNV pompé, la précision de mesure au niveau du dispositif de distribution constitue une priorité, à l'instar de tout autre carburant. De ce fait, le "coeur" de chaque distributeur de GNV est constitué d'un débitmètre massique qui mesure précisément la quantité de carburant transférée dans le réservoir du véhicule et ce, jour après jour, sans interruption. Tels sont les avantages du CNGmass, conçu spécialement pour l'ensemble de ces applications.

  • Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique

  • Mesure précise du gaz naturel pour véhicule (GNV) lors d'applications de distribution à haute pression.

Caractéristiques de l'appareil

  • Mesure de débit massique jusqu'à 150 kg/min (330 lb/min)

  • Pression de process jusqu'à 350 bar (5080 psi)

  • Disque de rupture disponible

  • Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact

  • Sortie impulsion et Modbus RS485

  • Transmetteur pour transactions commerciales

Avantages

  • Excellente sécurité opérationnelle - fiable dans des conditions de process extrêmes

  • Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)

  • Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie

  • Fonctionnement simple – réduit aux besoins de l'application

  • Mise en service rapide - appareil préconfiguré

  • Récupération automatique des données pour la maintenance

Vidéos

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable