
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,15 %
Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 18 000 kg/h (0 à 660 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–40 à +125 °C (–40 à +257 °F)
150 °C autorisé pendant 1 h -
Pression de process max.
PN 40
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L)
Raccord : 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Dosimass est conçu pour les applications de remplissage et d'embouteillage dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie. Dans les applications où l'espace est limité, Dosimass est le choix privilégié pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers. Dosimass mesure le volume et le débit massique directement avec compensation de température et de densité pour garantir une répétabilité maximale, indépendamment des propriétés physiques du fluide telles que la viscosité ou la densité. Cela permet de mesurer les liquides avec les propriétés les plus diverses.
Le capteur léger est disponible avec trois versions d'électronique :
Version impulsion/fréquence/état pour une utilisation simple et économique dans les applications de remplissage
La version d'impulsion intelligente avec IO-Link permet une communication numérique continue, une mise en service et une documentation simples, une disponibilité en temps réel des données de process, une optimisation des conditions de remplissage et une maintenance prédictive
Version de dosage intégrée avec correction dynamique de la quantité résiduelle sur Modbus RTU pour la commande de remplissage avancée
Avantages
Performances de remplissage élevées et stables – précision de mesure élevée et répétabilité dans des temps de remplissage très courts
IO-Link permet une communication numérique en temps réel pour une mise en service simple et une disponibilité continue des données
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Construction compacte pour un encombrement optimisé de la machine
Fonctionnalité de dosage intégrée – gestion des process de remplissage par le débitmètre
Conformité aux normes industrielles internationales – EHEDG, 3-A, FCM, cGMP
Compatible NEP et SEP
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Dosimass
Version française - 01/2025
Débitmètre Coriolis
EN FR 09/01/202515/08/2024Langue:
French
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01785DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Dosimass
Débitmètre Coriolis
EN FR 09/01/202515/08/2024Langue:
French
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01785DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dosimass
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 09/01/202515/08/2024Langue:
French
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02347DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dosimass
Débitmètre Coriolis
IO-LinkEN FR 09/01/202515/08/2024Langue:
French
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA02330DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dosimass
Débitmètre Coriolis
EN FR 09/01/202515/08/2024Langue:
French
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
BA02346DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN FR 15/08/2024Langue:
Anglais
Version:
15/08/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
GP01216DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
EN FR 15/08/2024Langue:
Anglais
Version:
15/08/2024
Taille du fichier:
992.9 KB
Nom du fichier:
GP01219DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Dosimass
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN FR 15/08/2024Langue:
Anglais
Version:
15/08/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01220DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Dosimass
Débitmètre Coriolis
EN FR 15/08/2024Langue:
French
Version:
15/08/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01688DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Sensor holder set
Promass A 200, 300, 500, 500-digital, Dosimass
EN FR 12/07/202401/08/2018Langue:
Anglais
Version:
12/07/2024
Taille du fichier:
495.3 KB
Nom du fichier:
EA01244DA2_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing cover gasket
Dosimass D8AB
EN FR 12/07/2024Langue:
Anglais
Version:
12/07/2024
Taille du fichier:
464.6 KB
Nom du fichier:
EA01494DA2_0124-00.pdf
-