
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Mass flow (liquid): ±0.5%
-
Gamme de mesure
0 to 75 kg/h (0 to 165,3 lb/min)
-
Gamme de température du produit
3 to 60°C (37.4 to 140°F)
-
Pression de process max.
6 bar (87 psi)
-
Matériaux en contact avec le produit
Measuring tubes: Stainless steel 1.4435, 316L
Hose connection nipple: Makrolon Rx 1805 polycarbonate
Domaine d'application
Promass U 500 est le débitmètre à usage unique idéal pour les applications biopharmaceutiques dans l'industrie des sciences de la vie. Il représente la réponse au passage des dispositifs à usage multiple à ceux à usage unique et de la fabrication par lots à la fabrication en continu. Offrant une mesure multivariable, Promass U 500 fournit une fiabilité accrue, une précision élevée et une conformité cGMP. Le débitmètre est particulièrement adapté aux applications en aval et en amont dans le process de production des anticorps monoclonaux (AcM).
Le capteur comprend une partie jetable disponible en quatre diamètres et une unité de base installée de façon permanente, adaptée à tous les diamètres. Heartbeat Technology reconnaît automatiquement la gamme de débit et vérifie la validité de l'étalonnage en usine après l'installation. Cela simplifie la mise en service et élimine la nécessité d'un étalonnage sur le terrain. Avec serveur web intégré, WLAN et jusqu'à 4 E/S, le transmetteur offre un fonctionnement simple et des informations supplémentaires sur le process et l'appareil.
Avantages
Précision de mesure inégalée – Technologie Coriolis avec mesure multivariable
Rapport de rangeabilité maximal – un capteur pour tous les diamètres d'élément jetable
Conformité cGMP – conçu selon les dernières normes et lignes directrices, équipé des caractéristiques et de la documentation requises
Mise en service simple et rapide – montage d'une seule main et transfert automatisé des données d'étalonnage
Vidange automatique ou élimination des bulles d'air – grâce à différents angles de montage
Étalonnage sur le terrain inutile – vérification automatisée avec Heartbeat Technology intégrée
Intégration numérique – protocoles de communication modernes basés sur Ethernet à paire unique
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Version anglaise - 01/2024
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Pipe mounting set
Version anglaise - 01/2024
Proline 400, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202131/07/202002/08/201901/02/2017Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
518.8 KB
Nom du fichier:
EA01195DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Promass U 500
Débitmètre Coriolis pour usage unique
EN FR 17/05/2024Langue:
French
Version:
17/05/2024
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
TI01783DFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass U 500
Débitmètre Coriolis
PROFINET sur Ethernet-APL/SPEEN FR 04/04/202515/01/202517/05/2024Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
10.4 MB
Nom du fichier:
BA02343DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass U 500
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 15/01/202517/05/2024Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
BA02342DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Promass 500
Débitmètre Coriolis
PROFINET over Ethernet-APLEN FR 17/05/202408/01/2024Langue:
French
Version:
17/05/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
GP01173DFR_0224-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Promass 500
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Langue:
French
Version:
17/05/2024
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
GP01062DFR_0724-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline 500 – numérique
Transmetteur avec capteur Coriolis
PROFINET sur Ethernet-APLEN FR 15/01/202517/05/2024Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
KA01710DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Débitmètre Proline Promass U
Capteur Coriolis
EN FR 15/01/202517/05/2024Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01686DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Débitmètre Proline 500 – numérique
Transmetteur Modbus RS485
avec capteur CoriolisEN FR 15/01/202517/05/2024Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
KA01709DFR_0225-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Pipe mounting set
Proline 400, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202131/07/202002/08/201901/02/2017Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
518.8 KB
Nom du fichier:
EA01195DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN FR 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-