Débitmètres sans contact pour les applications liquides
Choix idéal pour une mesure de débit clamp-on fiable, flexible et sans entretien
Les débitmètres ultrasoniques Endress+Hauser vous aident à relever les défis que vous rencontrez avec tous les avantages habituels de la technologie clamp-on. Prosonic Flow W 400 et Prosonic Flow P 500 offrent des caractéristiques supplémentaires qui génèrent une valeur ajoutée réelle pour vos tâches de mesure. Lire pour en savoir plus.
Avantages
Flexibilité maximale – FlowDC réduit les longueurs d'entrée à seulement 2 x DN et permet une utilisation dans des espaces restreints ainsi qu'à proximité immédiate de perturbations du débit
Résultats de mesure fiables – les capteurs clamp-on permettent de mesurer indépendamment des conditions de process comme la pression et la masse volumique ; ainsi que des liquides difficiles et sont adaptés à une grande variété de matériaux
Fonctionnement stable à long terme – les patins de couplage sans entretien assurent une qualité de signal stable et Heartbeat Technology permet la vérification de l'appareil sans interrompre le process
Longueurs d'entrée plus courtes
![Photo du Prosonic Flow sur une longueur d'entrée courte](/__image/a/9822498/k/984fb91a50840ea342b11b34db5f25752fd023cb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR359.jpg)
La fonction unique du micrologiciel FlowDC permet de réduire les longueurs d'entrée et de sortie requises pour les débitmètres à ultrasons du minimum de 15 x DN à seulement 2 x DN. FlowDC assure une performance de mesure cohérente et précise. Les capteurs clamp-on peuvent être installés à proximité immédiate des coudes de conduite, des convergents ou divergents de conduite. Cela offre une flexibilité maximale dans la planification des installations de process.
Indépendance de mesure maximale
En raison de l'installation sans contact depuis l'extérieur, les capteurs clamp-on conviennent pour les conduites en métal, plastique, GRP ou même des matériaux composites. La technologie de mesure peut être déployée pour une grande variété de liquides - quelles que soient la pression, la densité, la conductivité ou la viscosité. Pour garantir une qualité optimale du signal pour toutes ces conditions ainsi que la large gamme de diamètres potentiels, de liquides et de matériaux de conduites, les capteurs ultrasoniques sont disponibles avec différentes fréquences.
Informations optimisées sur le process
Heartbeat Technology pour le diagnostic, la vérification et la surveillance fournit des données complètes de capteur et de process pour accroître la disponibilité de l'installation. Cela permet de tirer des conclusions sur tout changement dans le process et des mesures correctives qui doivent être prises. Cela entraîne une réduction de l'effort de vérification ainsi que l'optimisation des process et la planification des opérations de maintenance. Par exemple, Heartbeat Monitoring détecte le colmatage, le gaz entraîné et les solides dans les liquides.
Qualité de l'installation en un coup d’œil
![Photo de l'état de l'installation](/__image/a/9822501/k/c6146ef65f029aa2f5f0ffdebc9f2a0599725e17/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/EHFL-Utilities-Reinach_9p5b-FlowDC_Installation-MEKR316.jpg)
Pour vérifier la bonne qualité d'installation après le montage, notre système de mesure clamp-on permet de récupérer l'état de l'appareil. Pour optimiser la position de montage, l'intensité du signal, le rapport signal/bruit et la vitesse du son sont affichés. À partir de ces valeurs, l'état d'installation est affiché comme suit
"Bon" (pas d'optimisation nécessaire)
"Satisfaisant" (performance de mesure suffisante, optimisation possible)
"Insuffisant" (optimisation nécessaire)
Quand tout est réuni
En raison de sa flexibilité et des caractéristiques citées ci-dessus, la gamme clamp-on vous offre une grande variété d'applications de mesure dans diverses industries. Il existe de nombreux avantages, notamment pour les process qui ne peuvent pas être interrompus. Les exemples incluent la surveillance du refroidissement, de l'eau potable et de l'eau de process, la détection de fuites ou la mesure de remplacement pour les débitmètres défectueux. Dans les centrales hydro-électriques, la technologie clamp-on est utilisée pour les conduites forcées avec de grands diamètres nominaux.
Exemple d'application : optimisation des turbines
Pour pouvoir mesurer et optimiser l'efficacité des turbines dans les centrales hydrauliques, un équilibre précis du débit dans les conduites forcées est nécessaire. Les défis : diamètres nominaux jusqu'à DN 4000 (160"), débit de 80 m3/s et plus ainsi que le besoin de mesure sans contact. En tant que système de mesure économique et sans entretien pour de diamètres nominaux et gammes de débit élevés, la gamme clamp-on avec FlowDC est idéale pour relever ces défis.
Téléchargements
-
-
Catálogo
e-brochure - Flexible, fiable, sans entretien
La gamme de pinces ultrasoniques aux multiples atouts pour la mesure non invasive du débit