Débitmètre à ultrasons clamp-on Proline Prosonic Flow P 500 – sans contact et facile à installer – pas d'interruption du process – fonctionnement sans maintenance jusqu'à 550 °C
Proline Prosonic Flow P 500 pour conduites de DN 15 à 65 (½ à 2½")
F
L
E
X
Lorsque l'espace est limité : le débitmètre à ultrasons clamp-on avec fonctions FlowDC pour une performance élevée constante, même à des longueurs d'entrée 2 x DN
Capteur à ultrasons hautes températures : matériaux robustes et feuilles de contact métalliques pour un fonctionnement sans panne et longue durée
Débitmètre à ultrasons clamp-on Proline Prosonic Flow P 500 – sans contact et facile à installer – pas d'interruption du process – fonctionnement sans maintenance jusqu'à 550 °C
Données clés
Erreur de mesure max.
Débit volumique : ±3% v.m. pour DN 15 ±2% v.m. pour DN 25 à DN 200 ±2% v.m. au-dessus de DN 200
Gamme de mesure
0 à 15 m/s (0 à 50 ft/s)
Gamme de température du produit
DN 15 à 65 (½à 2½") : -40 à +150°C (-40 +302 °F) DN 50 à 4000 (2 à 160") : -40 à +170°C (-40 à +338 °F) DN 50 à 600 (2" à 24"): 150°C à 550°C (+302 à +1022 °F)
Prosonic Flow P 500 est le débitmètre clamp-on à ultrasons idéal pour une mesure sûre et sans maintenance des liquides conducteurs ou non, même en conditions difficiles. Il permet la mesure bidirectionnelle et sans contact du débit, indépendamment de la pression, de la masse volumique et de la conductivité, et ce en cours de process. FlowDC rend le montage plus simple que jamais. La précision spécifiée est obtenue à une longueur d'entrée de seulement 2 x DN, même en cas de perturbations du débit.
Les patins de couplage spéciaux permettent un montage clamp-on à ultrasons sans maintenance pendant toute la durée de vie du produit.
De plus, Prosonic Flow P 500 est disponible avec :
capteurs hautes températures pour la mesure jusqu'à 550 °C (1022 °F)
Petroleum Application Package (PAP), qui calcule le volume standard des hydrocarbures liquides
Heartbeat Technology, qui fournit une transparence constante du process. Ainsi, les dépôts peuvent être détectés avant d'entraver le fonctionnement
Avantages
Montage flexible – FlowDC réduit la longueur d'entrée au minimum
Hauts standards de sécurité – Prosonic Flow P 500 est conçu selon les exigences de IEC 61508 relative à la sécurité fonctionnelle et détient des agréments internationaux pour zones explosibles, zone 1 et classe I, division 1
Performances de mesure fiables – les capteurs éprouvés en combinaison avec le système de montage sans maintenance fournissent des signaux stables sur le long terme, même à températures élevées (≤550 °C/1022 °F)
Convivialité – le serveur web offre un accès à distance complet, et l'écran tactile permet une interaction sur site confortable
Informations transparentes sur le process – Heartbeat Technology, avec ses fonctions intégrées de diagnostic, de vérification et de surveillance, garantit la conformité et la sécurité du process à tout moment
Faible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 4000/160")
Vidéos
00:00
00:00
00:00
00:00
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Clamp-on flowmeter for limited spaces in process industries with up to 3 I/Os. Constant accuracy even when mounted with short inlet run thanks to FlowDC. Bidirectional measurement of various fluids, e.g. liquid hydrocarbons and chemicals.
Caractéristiques du capteur
High safety standards – SIL by design, international hazardous area approvals. Long-term stable signal – maintenance-free permanent mounting from outside with coupling pads. Mesure fiable sur différents matériaux de tuyaux - capteur disponible pour les canalisations en GRP et en plastique. Mounting without process interruption. Large gamme de diamètres nominaux : DN 15 à 4000 (½ à 160"). Medium temperature: –40 to +550 °C (–40 to +1022 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
Gamme de diamètre nominal
Double voie, 1 ou 2 voies : DN 15 à 4000 (1/2 à 160")
Matériaux capteurs
Système Clamp on : Support de capteur 1.4301/304, 1.4404/316L Boîtier de capteur 1.4301/304, 1.4404/316L Bandes de cerclage 1.4301/304, 1.4404/316L
Variables mesurées
Débit volumique, vitesse du son, vitesse d'écoulement, totalisateur.
Erreur de mesure max.
Débit volumique : ±3% v.m. pour DN 15 ±2% v.m. pour DN 25 à DN 200 ±2% v.m. au-dessus de DN 200
Gamme de mesure
0 à 15 m/s (0 à 50 ft/s)
Pression de process max.
N/A
Gamme de température du produit
DN 15 à 65 (½à 2½") : -40 à +150°C (-40 +302 °F) DN 50 à 4000 (2 à 160") : -40 à +170°C (-40 à +338 °F) DN 50 à 600 (2" à 24"): 150°C à 550°C (+302 à +1022 °F)
Gamme de température ambiante
-40 à +60 °C (-40 à +140 °F) -50 à +60 °C (-58 à +140 °F) en option
Matériau du boîtier du capteur
N/A
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4409 (CF3M) similaire au 316L.
Indice de protection
Capteur : IP68 type 6P Transmetteur version séparé : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Affichage rétro-éclairé de 4 lignes avec commande tactile ( commande depuis l'extérieur) En option : WLAN Configuration possible via l'écran local et les outils de commande.
Sorties
3 sorties : 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/état (active/passive) Sortie double impulsion (active/passive) Sortie relais
Entrées
Entrée d'état Entrée 4-20 mA
Communication numérique
HART, Modbus RS485
Alimentation
DC 24 V AC 100 à 230 V AC 100 à 230 V / DC 24 V (zone non-Ex)
Certificats Ex
ATEX, FM/CSA, EAC, UK Ex, KC
Autres agréments et certificats
Autres agréments et certificats
Sécurité du produit
marquage CE, C-tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon la norme IEC 61508, applicable dans les applications relatives à la sécurité selon la norme IEC 61511.
Agréments et certificats métrologiques
Vérification du débitmètre pour toutes les fréquences sauf 0,3 MHz, taille de ligne de référence : 5 MHz DN 50, toutes les autres fréquences DN 100. Vérification effectuée sur des installations d'étalonnage accréditées (conformément à la norme ISO/IEC 17025). Heartbeat Technology se conforme aux exigences relatives à la traçabilité des mesures selon la norme ISO 9001:2015 - Section 7.1.5.2 a
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .