Mass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
La détection des fuites de gaz de torchère, la mesure du débit de vapeur, la surveillance des pertes de gaz, la surveillance de l'injection de vapeur dans la combustion des gaz de torchère & l'optimisation des process sont les domaines d'utilisation de ce compteur de débit de gaz FLOWSIC100-Flare-XT. Il mesure la vitesse et le volume des gaz, le débit massique, le poids moléculaire, le débit volumétrique et la vitesse du son. En outre, grâce à un process intelligent de surveillance des appareils et la prise en charge de la maintenance prédictive, l'appareil est également conçu pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain.
Mesure des gaz de torchère pour la production et le traitement du gaz naturel et des gaz de pétrole associés (APG)
Mesure des gaz de torchère dans les usines chimiques et pétrochimiques
Mesure de la perte de GNL par évaporation
Caractéristiques de l'appareil :
Mesures fiables, même à des vitesses de gaz élevées et avec des compositions de gaz changeantes
Calcul direct du débit massique sans analyseurs de gaz supplémentaires
Logiciel FLOWgateTM intuitif pour la mise en service, la configuration et le diagnostic
Autosurveillance, autotest et maintenance prédictive
Avantages
Prise en compte des différentes normes et directives pour la mesure des gaz de torchère
Disponibilité maximale des installations
Compatible avec les architectures de communication actuelles et futures
Maintenance indépendante grâce à la vérification sur demande et à l'assistance en cas de besoin
Remplacement facile des systèmes de mesure existants, grâce à des solutions de modernisation ou de mise à niveau adaptées
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Mass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range
0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Max. Measurement error
Volumetric flow, a. c.; 1 % ... 5 % Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 0.3 m/s (≥ 1 ft/s) to measuring range end value) 0,5 % ... 1,5 % with spool piece and flow calibration Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 1.0 m/s (≥ 3.3 ft/s) to calibration range end value
Mass flow rate a.c.; 2 % ... 5.5 % Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 0.3 m/s (≥ 1 ft/s) to measuring range end value) 1,5 % ... 2 % with spool piece and flow calibration Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 1 m/s (≥ 3.3 ft/s) to calibration range end value)
Interface Unit IECEx: Zone 1: Ex db eb ia IIC T4 Gb Zone 1: Ex db ia IIC T4 Gb Zone 2: EX ec ia IIC T4 Gc
ATEX: Zone 1: II 2G Ex db eb ia IIC T4 Gb Zone 1: II 2G Ex db ia IIC T4 Gb Zone 2: II 3G Ex ec ia IIC T4 Gc
NEC/CEC (US/CA): Class I, Zone 1, AEx d ia IIC T4 Gb Class I, Division 1, Groups B, C, D, T4 Class I, Zone 2, AEx ec ia IIC T4 Gc Class I, Division 2, Group A, B, C and D, T4
Sensors F1F-S/P/R: IECEx: Zone 1: Ex db [ia Ga] IIC T6...T4 Ga/Gb ATEX: Zone 1: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIC T6...T4 Ga/Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C, D, T6…T4 Class I, Zone 0/1, AEx db [ia Ga] IIB+H2 T6…T4 Ga/Gb
F1F-M: IECEx: Zone 1: Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb ATEX: Zone 1: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups C, D, T4 Class I, Zone 0/1, AEx db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb
F1F-H: IECEx: Zone 1: Ex db IIC T6...T4 Gb ATEX: Zone 1: II 2 G Ex db IIC T6...T4 Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C, D, T6…T4 Class I, Zone 1, AEx db IIB+H2 T6…T4 Gb
Outputs
Up to 6 outputs when using I/O modules (Option) 16 bit: 4 ... 20 mA 7 V DC ... 30 V DC In accordance with NAMUR NE43 Passive, galvanically isolated Reverse polarity protection
Digital Outputs
Switching output: Up to 6 outputs when using I/O module (option) Electrically isolated Max. current: 70 mA Max. switching frequency: 50 Hz Max. input voltage: 30 V DC Max. saturation voltage at output: 0.5 V DC Switchable Namur/open collector Reverse polarity protection
Digital output/Frequency output: Up to 12 digital outputs when using I/O modules (option) Electrically isolated Max. current: 50 mA Max. switching frequency: 10 kHz Max. input voltage: 30 V DC Max. saturation voltage at output: 1.8 V DC Switchable Namur/open collector Reverse polarity protection
Supplement (to be used only in combination with the currently valid Operating Instructions) to: ● FLOWSIC100 Flare-XT when the F1F-R sender/receiver units are used with an Interface Unit, ● FLOWSIC100 Flare-XT Transmitter when the F1F-R sender/receiver units are used as stand-alone Transmitter.
Description of the stainless steel enclosure option which is available for the Interface Unit. With this additional option, the Interface Unit can safely be isolated from the corrosive offshore environment.
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .