0 x DN à passage intégral
Performances de mesure maximales sans pertes de charge – quel que soit l'emplacement du montage
La conception à passage intégral 0 x DN pour les débitmètres électromagnétiques Proline Promag d'Endress+Hauser permet une mesure fiable quels que soient le profil d'écoulement et l'emplacement du montage. Ces appareils sont particulièrement adaptés au montage dans des espaces réduits, par ex. sur des systèmes compacts ou des skids, car ils ne nécessitent aucune longueur droite d'entrée ou sortie.
Avantages
Plus de flexibilité de montage
Insensible au profil d'écoulement
Aucune longueur droite d'entrée ou sortie nécessaire
Pas de restrictions du tube ni de pertes de charge
Mesure du débit sans restriction
Les coudes, dispositifs d'insertion ou autres obstacles dans la conduite peuvent entraîner des turbulences du débit et donc des imprécisions de mesure. Grâce à leur conception à passage intégral 0 x DN, nos débitmètres électromagnétiques (0 x DN à passage intégral) continuent de mesurer avec une haute précision (±0,5 %). La conception à passage intégral sans restriction évite les pertes de charge et est disponible pour des conduites avec un diamètre maximum de 3 mètres. Pour plus d'informations, consultez notre brochure !
Le premier débitmètre électromagnétique au monde pour des mesures sans restriction
Téléchargements
-
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN full bore
Brochure Innovation - Le premier débitmètre électromagnétique au monde pour une mesure sans restriction
Taille du fichier:
Nom du fichier: