Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 % (standard), 0,05 % (option)
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Débit massique (gaz) : ±0,35 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 850 lb/min)
-
Gamme de température du produit
–40 à +205 °C (–40 à +401 °F)
-
Pression de process max.
PN 250, Class 1500
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
Raccord : 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
Domaine d'application
Le Promass O est conçu pour une précision maximale dans les liquides et gaz à des pressions de process extrêmement élevées dans l'industrie du pétrole et gaz. Le capteur est parfaitement adapté aux conditions offshore et résiste à la fissuration par corrosion sous tension. Avec son transmetteur compact, le Promass O 300 offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. Heartbeat Technology permet des process sûrs.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Pour une précision maximale sous des pressions de process extrêmes, parfaitement adapté aux conditions offshore
Caractéristiques de l'appareil
Tube de mesure en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)
Pression de process jusqu'à PN 250 (classe 1500)
Diamètre nominal : DN 80 à 250 (3 à 10")
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande par touches optiques et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Sécurité maximale – résistance maximale à la fissuration par corrosion sous tension
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas de longueurs droites d'entrée et de sortie
Accès à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et Ethernet
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification intégrée - Heartbeat Technology
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)
Product family: Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Proma ss X
Version anglaise - 07/2022
Product root: 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B- Region: International Approval agency: TÜV Protection: MAX, MIN, RANGE Safety-related output signal: 4...20 mA Systematic safety integrity: SIL 3 Hardware safety integrity: SIL 2
Langue:
Anglais
Version:
29/07/2022
Taille du fichier:
646 KB
Nom du fichier:
SIL_968-FSP1407.03-22_Pmass3-500_ZE001.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass O 300
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/11/202429/03/202401/08/202201/01/202116/09/2019Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
10.8 MB
Nom du fichier:
TI01275DFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass O 300
Débitmètre Coriolis
PROFIBUS PAEN FR 01/11/202401/01/202101/11/201801/08/2016Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
7.1 MB
Nom du fichier:
BA01510DFR_0321.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass O 300
Débitmètre Coriolis
HARTEN FR 01/11/202401/08/202201/01/202101/09/201902/10/2017Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
8.7 MB
Nom du fichier:
BA01488DFR_0522-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass O 300
Débitmètre Coriolis
PROFINET avec Ethernet-APLEN FR 01/11/202408/01/2024Langue:
French
Version:
08/01/2024
Taille du fichier:
7.7 MB
Nom du fichier:
BA02113DFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass O 300
Débitmètre Coriolis
Modbus RS485EN FR 01/11/202401/08/202201/01/202101/09/201901/12/2018Langue:
French
Version:
01/08/2022
Taille du fichier:
7.7 MB
Nom du fichier:
BA01499DFR_0622-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass O 300
Débitmètre Coriolis
FOUNDATION FieldbusEN FR 01/11/202401/01/202101/11/2016Langue:
French
Version:
01/01/2021
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA01521DFR_0221.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass O 300
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN FR 01/11/202401/01/202101/06/2018Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
7 MB
Nom du fichier:
BA01860DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass O 300
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPEN FR 01/11/202401/01/202102/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
7.9 MB
Nom du fichier:
BA01731DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Promass O 300
Coriolis flowmeter
PROFINETEN FR 01/11/202401/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Langue:
Anglais
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
BA01742DEN_0524-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 300 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/08/201801/11/2016Langue:
Anglais
Version:
01/08/2018
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
GP01094DEN_0218.pdf
-