Le Micropilot FWR30 révolutionnaire d’Endress+Hauser
Le premier capteur de niveau radar 80 GHz IIoT sans contact au monde avec des services digitaux pour la surveillance via le cloud
Bien souvent, les cuves en plastique se trouvent dans des endroits éloignés. Il faut alors relever plusieurs défis pour réaliser des mesures de niveau, certainement s’il y a plusieurs cuves et qu’elles sont éloignées les unes des autres. La solution idéale consiste à avoir un accès à distance aux cuves et à fixer des niveaux de limites pour permettre l’activation de notifications.
Avantages
Aperçu transparent du stockage et du transport des liquides
Solution simplifiée, de l'achat à la mise en service
Transfert sécurisé des données associé à une offre flexible de services digitaux (apps)
Accès aux informations disponibles depuis n’importe où et à tout moment
Dans 85% des sites de production, les mesures de niveau s’avèrent complexes et coûteuses en temps et en argent. Les stocks manquants sont alors souvent enregistrés lorsque les cuves sont vides et que les processus de production sont à l’arrêt. Le Micropilot FWR30 d’Endress+Hauser, combiné aux services digitaux de l’entreprise, est le premier capteur radar 80 GHz IIoT sans contact au monde.
Cet instrument de mesure a été développé pour fournir de l’information complète sur la gestion des stocks d’applications mobiles et distantes, et offrir une simplicité permanente à l’achat, à l’installation et à l’utilisation.
Ce transmetteur de niveau intelligent concentre une technologie de pointe dans un capteur rentable. Sa simplicité et ses caractéristiques font gagner du temps, garantissent la continuité et optimisent les processus logistiques et de stockage.
La transparence à tout moment
Le capteur radar IIoT fournit des valeurs de mesure exactes là où auparavant seules des hypothèses étaient possibles. L’instrument combine une mesure fiable et fondée sur la technologie radar 80GHz et informe l’utilisateur sur les actifs et les stocks depuis n’importe où et à tout moment.
![](/__image/a/8720444/k/3461d84b632d49579ca909cab6e837147166ccaa/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/+++%20Micropilot%20FWR30_Beautyshots%20+++.jpg)
Cette solution basée sur le cloud fournit de l’information sur l’emplacement des cuves, la température ambiante, l’historique des valeurs mesurées et l’état de la batterie et de la connectivité. En outre, le service cloud Netilion certifié d’Endress+Hauser respecte la politique en matière de sécurité et de confidentialité des données.
Une installation et une mise en service très simples
Le Micropilot FWR30, associé aux services cloud Netilion, est conçu pour simplifier les process, de l’achat à la mise en service. Le capteur sans contact, alimenté par batterie, se monte en quelques étapes sur la cuve en plastique.
![](/__image/a/8720445/k/401b2e6030cbccaca155cbe13b844efb1c822250/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/+++%20Micropilot%20FWR30_Beautyshots%20+++.jpg)
La mise en service a lieu en appuyant sur un bouton et sans nécessiter l’étalonnage du capteur. Le Micropilot FWR30 est appairé à l’app Issy par Endress+Hauser. Une fois le code QR scanné à l’aide de l’app Issy, le système est prêt à mesurer. Cette solution plug & play est conçue pour s’adapter parfaitement aux cuves empilables sans affecter leur manipulation.
Flexibilité et évolutivité
Endress+Hauser a entretemps développé toute une série d’apps afin de pouvoir sélectionner le meilleur support de process en fonction des exigences de l’application. Toute l’information est accessible via l’app Netilion Value jusqu’à l’app Netilion Inventory et SupplyCare Hosting, depuis n’importe quel appareil : un smartphone, une tablette, un laptop ou un ordinateur de bureau.
![](/__image/a/7854627/k/a71069059f683f7873ff37e8c365edca86208a8a/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Netilion%20Services.jpg)
Netilion Value est un service digital dédié à la surveillance qui fournit un tableau de bord, des valeurs de mesure, des données historiques, des alarmes et des notifications dans une simple interface utilisateur. Netilion Inventory est un service de surveillance simplifié qui supporte les applications basiques de gestion des stocks.
Il est fourni avec des add-ons comme des prévisions de base et un aperçu sommaire de l’état des cuves, des silos et des conteneurs. SupplyCare Hosting est un système de gestion des stocks qui aide à réduire les coûts d’inventaire et à augmenter la productivité. Il optimise la chaîne d’approvisionnement avec des solutions informatiques individuelles de gestion des stocks et l’intégration de données dans les processus de l’entreprise et les systèmes ERP.
Applications typiques
Mesure de niveau et tracking de cuves en plastique mobiles – produits mobiles, accès sans contact et à distance
Mesure de niveau et gestion des stocks de cuves en plastique qui ne sont pas regroupées sur un site mais dispersées – vaste étendue, accès à distance, planification de livraison
Mesure de niveau et gestion des stocks de cuves en plastique mobiles et stationnaires en production difficiles à raccorder au réseau. Les avantages offerts par le Micropilot FWR30 sont une mise en service simple et rapide et un aperçu transparent de l’état du stock de sécurité.