Données clés
-
Précision
+/-1 mm (0.04 in)
-
Température de process
-40 à +150 °C
(-40 à +302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
-1 à +20 bar
(-14.5 à +290 psi) -
Distance de mesure max.
15 m (49 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PEEK
PTFE
316L (pour raccords à visser)
Domaine d'application
Le Micropilot FMR43, capteur radar à émission libre pour la mesure de niveau continue sans contact, fait partie de la gamme Compact Line. Cette gamme de produits est spécialement conçue pour les applications hygiéniques et combine un design compact avec une excellente performance. L'appareil garantit une mesure fiable même sous des conditions de process turbulentes ou changeant rapidement. En plus de la technologie 80 GHz éprouvée, une option de fréquence 180 GHz assure l'utilisation même dans des cuves de process particulièrement petites.
Micropilot FMR43 est conçu pour les applications à émission libre jusqu'à 15 m (49 ft) et offre une option supplémentaire de capteur 180 GHz pour les petites cuves.
Micropilot FMR43 est adapté à une large gamme d'applications hygiéniques :
Mélange de produits visqueux et faiblement conducteurs
Remplissage de produits visqueux
Stockage de fluides faiblement conducteurs
Mesure de niveau dans des cuves avec densité changeante des produits
Avantages
Facilité d'utilisation exceptionnelle grâce à la configuration et au fonctionnement faciles avec assistants
Amélioration de la sécurité des process et des produits grâce à l'intégrité de configuration - un algorithme de somme de contrôle (CRC) garantit que les paramètres de sécurité restent inchangés
Productivité accrue grâce à une vérification traçable et documentée sur demande, comprenant la précision du radar sans interruption du process avec Heartbeat Technology
Conformité documentée par la conception hygiénique certifiée ; conformité et traçabilité éprouvées des matériaux
Flexibilité d'échelle - installation dans des espaces exigus grâce au design compact du capteur et aux petits raccords process ainsi qu'à des cuves et silos de grande taille
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Version française - 05/2024
Radar à émission libre
EN FR 15/05/202414/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01729FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Version française - 05/2024
Radar à émission libre
EN FR 15/05/202414/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01728FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Radar à émission libre
EN FR 15/05/202414/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01729FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Radar à émission libre
EN FR 15/05/202414/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
TI01728FFR_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Radar à émission libre
EN FR 15/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA02310FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Radar à émission libre
EN FR 15/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02312FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN FR 15/05/2024Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Langue:
Anglais
Version:
21/05/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Radar à émission libre
EN FR 15/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
725.2 KB
Nom du fichier:
KA01693FFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Radar à émission libre
EN FR 15/05/2024Langue:
French
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
747.6 KB
Nom du fichier:
KA01694FFR_0124-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN FR 01/12/2024Langue:
Anglais
Version:
01/12/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN FR 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Langue:
Anglais
Version:
07/05/2024
Taille du fichier:
564.2 KB
Nom du fichier:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-