

Domaine d'application
Transmetteur installé en intérieur pour la réception de signaux de détection provenant du capteur à flotteur NAR300.
Température ambiante : 0 à +50 °C (32 à +122 °F)
Avantages
Transmetteur installé en intérieur pour la réception de signaux de détection provenant du capteur à flotteur NAR300
Transmetteur certifié Exi
Le condensateur de temporisation évite les fausses alarmes et donc de déranger inutilement l'utilisateur
Pas de pièces mobiles, longue durée de vie
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Détecteur de fuite d'huile NAR300 pour haute température
Détecteur de fuite d'huile équipé d'un capteur de conductivité
EN FR 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Langue:
French
Version:
31/05/2024
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00457GFR_1224-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Détecteur de fuite d'huile NAR300
Détecteur de fuite d'huile équipé de deux types de capteurs immobiles :
capteur de conductivité et capteur à fourche vibranteEN FR 31/05/202415/05/202318/03/202230/08/201930/07/2019Langue:
French
Version:
31/05/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI00045GFR_2424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Système NAR300 pour haute température
Capteur à flotteur détecteur de fuite d'huile
EN FR 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202230/08/2019Langue:
French
Version:
31/05/2024
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA00403GFR_1324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN FR 01/08/2010Langue:
Anglais
Version:
01/08/2010
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN FR 01/11/2008Langue:
Anglais
Version:
01/11/2008
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Système NAR300
Capteur à flotteur détecteur de fuite d'huile
EN FR 31/05/202431/10/202315/05/202318/03/202207/09/2019Langue:
French
Version:
31/05/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00402GFR_2624-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions NRR262
ATEX/IECEx
Langue:
Anglais
Version:
28/08/2015
Taille du fichier:
318.4 KB
Nom du fichier:
XA01106G-A08EN01.13.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN FR 01/06/2011Langue:
Anglais
Version:
01/06/2011
Taille du fichier:
260.7 KB
Nom du fichier:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN FR 01/06/2011Langue:
Anglais
Version:
01/06/2011
Taille du fichier:
153.9 KB
Nom du fichier:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA NRR262 Converter for Oil leak detector NAR300
Certification No. FM24US0015X
EN FR 01/04/202407/03/2018Langue:
Anglais
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
810 KB
Nom du fichier:
XA01746GEN_0224-00.pdf
-