
Données clés
-
Température de process
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide...64 bar
(Vide...928 psi) -
Densité min. du produit
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ option)
Domaine d'application
Développé spécialement pour l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie, le Liquiphant FTL63 est conforme à toutes leurs exigences hygiéniques. La technologie vibronique offre un fonctionnement fiable dans tous les liquides pompables, même là où d'autres principes de mesure atteignent leurs limites en raison de variations de conductivité ou de constante diélectrique (valeur CD), de dépôts, de mousse, de turbulences ou de bulles d'air. Elle est donc l'alternative idéale aux flotteurs et aux capteurs capacitifs ou optiques.
Le Liquiphant FTL63 est utilisé pour la détection de niveau dans les cuves de process et de stockage ainsi que dans les conduites.
Température de process de -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)
Viscosités jusqu'à 10 000 mm2/s (cSt)
Longueur du capteur jusqu'à 3 m (10 ft)
Finition de surface : mécanique ou électropolie
Certificats hygiéniques internationaux (3-A, EHEDG, ASME BPE), conformité des matériaux de contact avec EC1935/2004, FDA, GB4806
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL
NEP/SEP
Avantages
Utilisation universelle dans tous les liquides pompables sans réglage en fonction du fluide - technologie de mesure vibronique éprouvée
Sécurité de process et de produit élevée grâce à une conception hygiénique certifiée (3-A, EHEDG, ASME BPE) ainsi qu'une conformité et une traçabilité éprouvées des matériaux grâce aux déclarations et certificats (par ex. EC1935/2004, FDA et cGMP)
Mise en service simple avec fonctionnalité plug & play et maintenance réduite grâce au test de fonctionnement via le bouton de test ou via l'aimant
Diagnostics continus et vérification sur demande, traçable et documentée, et sans interruption du process grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology
Utilisation intuitive grâce à la technologie Bluetooth® et à l'affichage de l'état du process via une LED colorée et lumineuse
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiphant FTL63
Version française - 06/2024
Vibronique HART
EN FR 31/03/202503/06/2024Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01713FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiphant FTL63
Vibronique
HARTEN FR 31/03/202503/06/2024Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI01713FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiphant FTL63 Densité avec calculateur de densité FML621
Vibronique
EN FR 30/09/2023Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
TI01714FFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiphant FTL63
Vibronique
EN FR 30/09/2023Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01712FFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiphant FTL63
Vibronique
EN FR 30/09/2023Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02286FFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiphant FTL63 Densité
Vibronique
EN FR 30/09/2023Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA02288FFR_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiphant FTL63
Vibronique
HARTEN FR 31/03/202503/06/2024Langue:
French
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA02287FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Liquiphant FTL63 HART
Vibronic
EN FR 03/06/2024Langue:
Anglais
Version:
03/06/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01206FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiphant FTL63
Vibronique
EN FR 30/09/2023Langue:
French
Version:
30/09/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01643FFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiphant FTL63
Vibronique
HARTEN FR 07/05/2024Langue:
French
Version:
07/05/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01642FFR_0224-00.pdf
-