Données clés
-
Pression process / Limite surpress. max.
Toutes
Domaine d'application
La source radioactive FSG60 a une très longue durée de vie grâce à sa longue demi-vie. Isotope standard communément utilisé dans l'industrie de process.
Les isotopes radioactifs sont utilisés comme sources radioactives pour la mesure de niveau, de densité et d'interface et la détection de niveau. La source radioactive est montée dans un conteneur de source spécial qui offre la protection nécessaire tout en émettant un rayonnement étroit, pratiquement non atténué, dans une seule direction.
Avantages
La capsule de source à double paroi est conforme aux directives de sécurité les plus strictes : classification typique C66646 selon ISO 2919
La source ponctuelle dans le conteneur de source garantit une manipulation simple et une installation facile
Le choix de l'activité garantit un dosage optimisé pour votre application
Grande rentabilité en raison d'une longue demi-vie
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Sources radioactives FSG60 et FSG61
Mesure de niveau radiométrique
EN FR 01/10/202429/07/202229/03/202116/07/202025/11/2015Langue:
French
Version:
01/10/2024
Taille du fichier:
622.6 KB
Nom du fichier:
TI00439FFR_2224-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN FR 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Langue:
Anglais
Version:
12/04/2023
Taille du fichier:
649.5 KB
Nom du fichier:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Handling Instructions for Radioactive Sources
Handling Instructions
Definitions, Safety and Handling Instructions for Radioactive Sources
and Radioactive SolutionsEN FR 29/01/202107/04/2016Langue:
Anglais
Version:
29/01/2021
Taille du fichier:
602.8 KB
Nom du fichier:
SD01739FA2_0221.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN FR 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Langue:
Anglais
Version:
19/06/2020
Taille du fichier:
8.3 MB
Nom du fichier:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Whitepaper - Radiometric Solutions
Technologies for Desalters
Langue:
Anglais
Version:
13/11/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
WP01068F00EN0117.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-
, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS
G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT
L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: Europe
Approval agency: BV
Protection: Ex iLangue:
Allemand
Version:
20/10/2020
Taille du fichier:
617.8 KB
Nom du fichier:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Product root: FMB50-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-
, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FQG60-, FQG62-, FSG60-, FTG20-, FTI51-, FTI52-, FT
I55-, FTI56-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PM
D75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75-
Region: International
Approval agency: BV
Protection: Ex iLangue:
Anglais
Version:
08/07/2022
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
Smart TEC RIFD_IECEx ATEX UKCA.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: Gammapilot, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FQG60-, FQG61-, FQG62-, FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Kazakhstan
Approvalagency: KazStandard
Approval number: 1254
Metrology type: MetrologyLangue:
Russe
Version:
14/10/2021
Taille du fichier:
12.7 MB
Nom du fichier:
1254 Gammapilot FMG50 14.10.2021- 14.10.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: Gammapilot, Gammapilot M, Strahlenschutzbehälter, Strahler, Accessory radiometry
Product root: FHG65-, FHG66-, FMG50-, FMG60-, FQG60-, FQG61-, FQG62-,FQG63-, FQG66-, FSG60-, FSG61-
Region: Belarus
Approval agency: BELST
Approval number: 15061
Metrology type: MetrologyLangue:
Russe
Version:
13/04/2022
Taille du fichier:
10.9 MB
Nom du fichier:
15061 Gammapilot.pdf
-