

Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Prédécesseur
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot M FMR230/231/240/244/245 Information technique
Radar
Mesure de niveau continue et sans contact.
Technique 2 fils 4…20 mA, économique
Idéal pour les zones ExEN FR 01/10/201228/06/201131/01/201130/07/201017/12/2009Langue:
French
Version:
01/10/2012
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
TI00345FFR_1512.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot M FMR230, 231 HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus Description des fonctions
Mesure de niveau radar
EN FR 30/07/201003/08/200631/12/200522/12/200324/03/2003Langue:
French
Version:
30/07/2010
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
BA221FFR_0310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot M FMR240 Foundation Fieldbus
Mesure de niveau radar
EN FR 30/07/201002/05/200830/06/200731/05/200631/12/2005Langue:
French
Version:
02/05/2008
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
BA230Ffr_0508.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot M FMR240 HART Mise en service
Mesure de niveau radar
EN FR 30/07/201002/05/200801/02/200701/08/200601/12/2005Langue:
French
Version:
30/07/2010
Taille du fichier:
8.6 MB
Nom du fichier:
BA220FFR_0310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Manuel de mise en service Micropilot M FMR231
Radar - HART
EN FR 28/06/201130/07/201031/08/200601/12/200501/12/2003Langue:
French
Version:
28/06/2011
Taille du fichier:
5.9 MB
Nom du fichier:
BA00219FFR_1311.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot M FMR250 - Description des fonctions
Mesure de niveau radar
EN FR 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004Langue:
French
Version:
03/08/2006
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA291Ffr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Micropilot M FMR240 - PROFIBUS-PA
Mesure de niveau radar
EN FR 30/07/201002/05/200828/02/200731/08/200631/12/2005Langue:
French
Version:
02/05/2008
Taille du fichier:
6.7 MB
Nom du fichier:
BA227Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
Exchange of antenna on Micropilot M FMR240
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
513.8 KB
Nom du fichier:
KA00552FA2_0808.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot M FMR240 Instructions condensées
Mesure de niveau radar Fieldbus
EN FR 31/12/2009Langue:
French
Version:
31/12/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA1008FFR_1209.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN FR 15/04/2021Langue:
Anglais
Version:
15/04/2021
Taille du fichier:
194.9 KB
Nom du fichier:
KA00556F00_A2.pdf
-