![Radar de niveau Micropilot FMR67 Radar de niveau Micropilot FMR67](/__image/a/2438911/k/238c6211903af78cab39fad7884e8fe707c16fc1/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Micropilot_FMR67_PP_1.jpg)
Données clés
-
Précision
+/- 3 mm (0.12 in)
-
Température de process
-40…+200 °C
(-40…+392 °F) -
Distance de mesure max.
125 m (410 ft)
-
Pièces en contact avec le produit
PTFE, 316L
Dispositif d'orientation : Alu
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot FMR67 est le premier radar 80 GHz développé selon la directive internationale de sécurité fonctionnelle IEC 61508. Il offre une fiabilité maximale grâce à son antenne drip-off, une focalisation améliorée et de très petits angles d'émission, ce qui est idéal pour la mesure dans des silos étroits. Le FMR67 est utilisé pour la mesure de niveau continue sans contact dans les solides pulvérulents ou granuleux. Le FMR67 est également doté de la fonctionnalité intelligente Heartbeat Technology.
Le Micropilot FMR67 est adapté aux applications en émission libre jusqu'à 125 m et offre une concentration du faisceau élevée pour les réservoirs avec de nombreux éléments internes.
Raccords process : raccords filetés ou brides
Température : -40 à +200 °C (-40 à +392 °F)
Pression : -1 à +16 bar (-14.5 à +232 psi)
Gamme de mesure maximale : 125 m (410 ft)
Précision : ±3 mm (0.12 in)
Bande W : 80 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, SIL, agréments marine, protocole de linéarité en 5 points
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 en redondace homogène
Technologie Heartbeat pour un fonctionnement sûr et économique de l'installation tout au long du cycle de vie
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Fiabilité extrême même en cas d'éléments internes dans le réservoir grâce au petit angle d'émission et à l'évaluation Multi-Echo Tracking
Antenne drip-off innovante en PTFE pour une disponibilité maximale du système
Réduction de l'ingénierie grâce à une intégration simplifiée du radar 80 GHz dans le process
Le concept de test de validité le plus simple au monde pour SIL permet un gain de temps et une réduction des coûts
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR67 HART Manuel de mise en service
Version française - 04/2018
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201812/01/2017Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01620FFR_0218.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR67
Version française - 09/2020
Radar à émission libre
EN FR 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Langue:
French
Version:
22/09/2020
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
TI01304FFR_0720.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Micropilot FMR67
Radar à émission libre
EN FR 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Langue:
French
Version:
22/09/2020
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
TI01304FFR_0720.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Micropilot FMR67 HART Manuel de mise en service
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201812/01/2017Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01620FFR_0218.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot FMR6x HART Description des paramètres d'appareil
Radar à émission libre
EN FR 12/01/2017Langue:
French
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
GP01101FFR_0117.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Micropilot FMR67 HART Instructions condensées
Radar à émission libre
EN FR 12/04/201808/02/201723/01/2017Langue:
French
Version:
12/04/2018
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
KA01253FFR_0318.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN FR 30/09/2017Langue:
Anglais
Version:
30/09/2017
Taille du fichier:
657.2 KB
Nom du fichier:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN FR 01/10/2019Langue:
Anglais
Version:
01/10/2019
Taille du fichier:
349 KB
Nom du fichier:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN FR 31/08/201707/10/201305/01/2012Langue:
Anglais
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
279.5 KB
Nom du fichier:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN FR 31/08/201714/04/201408/01/2013Langue:
Anglais
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
281.5 KB
Nom du fichier:
EA00041FA2_1617.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN FR 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Langue:
Anglais
Version:
01/09/2017
Taille du fichier:
562.2 KB
Nom du fichier:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN FR 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Langue:
Anglais
Version:
28/06/2018
Taille du fichier:
517.9 KB
Nom du fichier:
EA00035FA2_2018.pdf
-