Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.
Domaine d'application
Le TMD1 est utilisé en combinaison avec le jaugeur de niveau LT5 pour l'étalonnage à distance d'une cuve. Le TMD1 utilise différents protocoles (V1, BCD, Sakura) pour transmettre le niveau, la température et l'alarme.
Température ambiante, résistant aux intempéries : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F), antidéflagrant : -20 à +40 °C (-4 à +140 °F)
Avantages
L'étalonnage et l'ajustage de la sortie transmission peuvent être réalisés par un terminal portable une fois le transmetteur installé
Il existe des modules pour la sortie transmission à distance, la conversion A/N de la température, l'alarme et la sortie de niveau.
Le capteur de température HART peut être raccordé via la communication HART
Il peut être raccordé à des jaugeurs existants ou nouvellement installés en ajoutant des modules
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TMD1000 TMD1 Technical Information
Tank Gauging
EN FR 28/12/201813/07/2017Langue:
Anglais
Version:
28/12/2018
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI00463GEN_0318.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Technical Information_TMD1
Tank Gauging
EN FR 01/12/201001/09/2008Langue:
Japonais
Version:
01/12/2010
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI024N08ja09.08.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA TMD1
HHT2 Hand Held Terminal
EN FR 08/11/202427/12/201913/07/2017Langue:
Anglais
Version:
08/11/2024
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA00429GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN FR 28/12/201813/07/2017Langue:
Anglais
Version:
28/12/2018
Taille du fichier:
1010.2 KB
Nom du fichier:
BA00428GEN_0318.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TMD1 series - operating Instructions module
Tank gauging
Langue:
Japonais
Version:
01/11/2008
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA1046N08ja01.09.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TMD1000 TMD1 Operating Instructions
Tank Gauging
EN FR 28/12/201813/07/2017Langue:
Anglais
Version:
28/12/2018
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA00427GEN_0318.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
防爆注意事項説明書 デジタル発信器 TMD1 TC20243 ( 液面計発信器) TC20249 ( 液面計発信器)
本説明書は、検定合格番号 第TC20243 号 および第TC20249 号のデジ
タル発信器TMD1 の防爆に関する注意事項を記載しています。Langue:
Japonais
Version:
22/04/2014
Taille du fichier:
479.8 KB
Nom du fichier:
XA01072G-A08JA01.12.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instruction for TMD1- FM approved version.
Certificate No. FM16US0252X
XA's contents completed (FM accepted) at April 2017.Langue:
Japonais
Version:
30/11/2012
Taille du fichier:
151.1 KB
Nom du fichier:
XA01089G-A_08_en_TMD1_FM_20170710.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex d IIB T4Langue:
Japonais
Version:
01/07/2024
Taille du fichier:
3.1 MB
Nom du fichier:
TIIS_TC20249_TMD1_AC_2024.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: TMD1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dLangue:
Japonais
Version:
01/12/2023
Taille du fichier:
203.2 KB
Nom du fichier:
TIIS_T64016_TMD1500_2023.pdf
-