Données clés
-
Température de process
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 300 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar
(vide ... 360 psi) -
Densité min. du produit
200 g/l
Domaine d'application
Le Soliphant FTM21 est une sonde de niveau pour les applications de solides en vrac non fluidisés, à faible ou forte granulométrie. Les différentes constructions permettent une utilisation dans de nombreuses applications. Il existe également des certificats pour l'utilisation dans des zones explosibles et à poussières inflammables.
Détecteur de niveau pour les solides à faible granulométrie
Raccords process : raccords filetés
Température : -40 à +150 °C (-40 à +300 °F)
Pression : -1 à +25 bar (-14.5 à +360 psi)
Longueur de sonde : 500 mm, 1 000 mm, 1 500 mm
Matériau du capteur : 316L
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Etalonnage inutile, mise en service simple (plug and play)
Mesure insensible au colmatage ou aux vibrations externes
Pas de pièces mécaniques mobiles, sans entretien
Matériau du capteur 316L, résistant à l'abrasion même avec des matériaux de construction
Boîtier plastique avec couvercle transparent, état de commutation visible de l'extérieur ; boîtier aluminium également disponible
Insensible aux bruits d'écoulement
Disponible avec certificats de protection contre les explosions
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Soliphant T FTM20, FTM21
Version française - 04/2008
Détecteur de niveau à barreau vibrant robuste pour les solides en vrac, également utilisable en zone à poussières inflammables
EN FR 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Langue:
French
Version:
09/04/2008
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI389Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Version anglaise - 05/2008
Sliding Sleeve, pressurised
EN FR 01/05/200817/12/2004Langue:
Anglais
Version:
01/05/2008
Taille du fichier:
431.2 KB
Nom du fichier:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Soliphant T FTM20, FTM21
Détecteur de niveau à barreau vibrant robuste pour les solides en vrac,
également utilisable en zone à poussières inflammablesEN FR 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Langue:
French
Version:
09/04/2008
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
TI389Ffr.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN FR 01/05/200817/12/2004Langue:
Anglais
Version:
01/05/2008
Taille du fichier:
431.2 KB
Nom du fichier:
KA237fa6_0308.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
177.3 KB
Nom du fichier:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Soliphant T FTM21
Détecteur de niveau pour solides en vrac
VibroniqueEN FR 15/08/2023Langue:
French
Version:
15/08/2023
Taille du fichier:
441.2 KB
Nom du fichier:
KA01670FFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Operating Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN FR 08/01/201813/07/201708/12/201630/09/2004Langue:
Anglais
Version:
08/01/2018
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA00227FA6_1518.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Soliphant T FTM21 Operating Instructions
Sliding sleeve for unpressurised operation, IP65
EN FR 17/12/2004Langue:
Anglais
Version:
17/12/2004
Taille du fichier:
194.6 KB
Nom du fichier:
KA238fa6.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN FR 06/02/202411/12/202005/10/2017Langue:
Anglais
Version:
06/02/2024
Taille du fichier:
401 KB
Nom du fichier:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx :
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN FR 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Langue:
French
Version:
02/08/2021
Taille du fichier:
408.4 KB
Nom du fichier:
XA00300FFR_1621.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta IIIC T170°C Da X and Ex tc IIIC T170°C Dc X
EN FR 25/05/202030/07/2018Langue:
Anglais
Version:
25/05/2020
Taille du fichier:
115.4 KB
Nom du fichier:
XA01420FEN_0220.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN FR 14/03/201301/10/200701/04/2007Langue:
Anglais
Version:
14/03/2013
Taille du fichier:
134.2 KB
Nom du fichier:
XA00424FA3_1313.pdf
-