
Données clés
-
Précision
pn ≥ 400mbar: 0.35 %
pn < 400mbar: 0.50 % -
Température de process
-10°C...+70°C
(+14°F...+158°F) -
Gamme de mesure de pression
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
10 bar (145 psi)
-
Distance de mesure max.
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Pièces en contact avec le produit
316L
-
Matériau de la membrane de process
Metal
-
Cellule de mesure
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi)
Domaine d'application
Le transmetteur Waterpilot FMX11 est généralement utilisé dans les applications environnementales pour la mesure de niveau hydrostatique. Il est homologué pour les applications en eau potable et peut être utilisé dans les puits, les cuves de stockage, les châteaux d'eau, les barrages, les stations de surveillance, les lacs et rivières.
Température : -10 à +70 °C (14 à 158 °F)
Gamme de mesure : 0 à 30 bar / 300 m H20 (0 à 450 psi / 900 ft H2O)
Longueur de câble : 6 à 30 m
Précision : jusqu'à ±0,35 %
Agréments eau potable
Certifications : cULus
Avantages
Montage, mise en service et utilisation simples
Disponible avec des plages de mesure flexible et des longueurs de câble sur mesure pour être parfaitement adapté à vos applications
Construction robuste pour une utilisation à long terme
Certifié pour l'eau potable
Taille compacte d=22 mm (0,87”), ce qui en fait un choix excellent pour les applications dans les forages et les puits de mesure de petit diamètre.
Spécification et commande simple
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Waterpilot FMX11
Version française - 08/2020
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 14/12/202003/08/2020Langue:
French
Version:
03/08/2020
Taille du fichier:
597.9 KB
Nom du fichier:
TI01524PFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Waterpilot FMX11
Version française - 11/2020
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 14/12/202018/11/2020Langue:
French
Version:
18/11/2020
Taille du fichier:
443.9 KB
Nom du fichier:
KA01457PFR_0120.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Waterpilot FMX11
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 14/12/202003/08/2020Langue:
French
Version:
03/08/2020
Taille du fichier:
597.9 KB
Nom du fichier:
TI01524PFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Waterpilot FMX11
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 14/12/2020Langue:
French
Version:
14/12/2020
Taille du fichier:
588.5 KB
Nom du fichier:
BA02028PFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Waterpilot FMX11
Mesure de niveau hydrostatique
EN FR 14/12/202018/11/2020Langue:
French
Version:
18/11/2020
Taille du fichier:
443.9 KB
Nom du fichier:
KA01457PFR_0120.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Waterpilot FMX11
Mesure de niveau par pression hydrostatique
EN FR 01/11/2022Langue:
French
Version:
01/11/2022
Taille du fichier:
310.7 KB
Nom du fichier:
KA01633PFR_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN FR 25/01/2023Langue:
Anglais
Version:
25/01/2023
Taille du fichier:
394.2 KB
Nom du fichier:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic levelmeasurement
Langue:
Anglais
Version:
03/08/2020
Taille du fichier:
302.5 KB
Nom du fichier:
SD02542PEN_0120.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Langue:
Anglais
Version:
14/10/2022
Taille du fichier:
10.5 MB
Nom du fichier:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiLangue:
Italien
Version:
03/03/2023
Taille du fichier:
46.9 MB
Nom du fichier:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Langue:
Japonais
Version:
05/07/2023
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussLangue:
Allemand
Version:
19/08/2021
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
FA00004P00DE2321.pdf
-