Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Prédécesseur
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Pressure Transducer cerabar T PMP 131
Pressure transducer with polysilicon sensor
For absolute and gauge pressures up to 400 bar
Version available for hazardous areasEN FR 01/04/2003Langue:
Anglais
Version:
01/04/2003
Taille du fichier:
166.8 KB
Nom du fichier:
TI291PEN_0403.PDF
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Information technique
Mesure de pression de process
Transducteur de pression avec cellules céramiques et métalliques
Pour les mesures de pression absolue et relative jusqu'à 400 bar
Stable à long terme, résistant aux surpressions et fiableEN FR 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Langue:
French
Version:
28/05/2015
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI00415PFR_1915.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar T PMP131 Operating Instructions
Pressure Transducer
EN FR 01/02/201712/02/201513/09/201201/07/200801/06/2005Langue:
Anglais
Version:
01/02/2017
Taille du fichier:
224 KB
Nom du fichier:
KA00103PA6_1517.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN FR 20/07/2006Langue:
Anglais
Version:
20/07/2006
Taille du fichier:
217.7 KB
Nom du fichier:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN FR 30/09/2016Langue:
Anglais
Version:
30/09/2016
Taille du fichier:
111.8 KB
Nom du fichier:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN FR 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Langue:
Anglais
Version:
05/04/2016
Taille du fichier:
963.5 KB
Nom du fichier:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Cerabar S, Cerabar M, Cerabar T, Deltabar S PMP731, PMP41, PMP131, PMD235
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionEN FR 01/07/2002Langue:
Anglais
Version:
01/07/2002
Taille du fichier:
304.7 KB
Nom du fichier:
SD141PA3.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN FR 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Langue:
Anglais
Version:
01/11/2006
Taille du fichier:
821.9 KB
Nom du fichier:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN FR 01/12/202009/02/201805/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2020
Taille du fichier:
269.9 KB
Nom du fichier:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN FR 21/04/2012Langue:
Anglais
Version:
21/04/2012
Taille du fichier:
224.8 KB
Nom du fichier:
SD00352F_01.12.pdf
-