
Données clés
-
Précision
0,3%
-
Température de process
-40…+100 °C
(-40…+212 °F) -
Gamme de mesure de pression
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Cellule de mesure
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Domaine d'application
Le Cerabar PMP21 est un transmetteur de pression très compact avec un excellent rapport qualité/prix. Il est doté d'une cellule piézoélectrique et permet de mesurer la pression absolue ou relative de 400 mbar à 400 bar. Le PMP21 est conçu pour résister aux conditions difficiles de l'industrie de process, avec un indice de protection jusqu'à IP 68 et des matériaux de haute qualité tels que l'inox 316L. Il peut être utilisé dans la plupart des zones grâce à ses nombreuses certifications pour zone explosible ou Marine.
Transducteur de pression avec cellule métallique piézoélectrique pour mesurer la pression absolue ou relative dans les gaz ou les liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)
Gamme de mesure : 400 mbar à +400 bar (6 à 6,000 psi)
Précision : ±0,3% de l'étendue de mesure
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, agréments Marine
Avantages
Mise en oeuvre simple et rapide, sans configuration
La précision de référence élevée de 0,3%, combinée à la stabilité à long terme et à la reproductibilité, garantit une excellente surveillance du process
La disponibilité accrue du process repose sur l'utilisation de l'inox 316L et la possibilité d'une version immergée avec un indice de protection IP68
Avec ses différents certificats (zone explosible, Marine ou EN10204 3.1 matière), le PMP21 garantit une traçabilité documentaire et une sécurité de l'installation
Vidéos
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Version française - 03/2021
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/2023Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
865.2 KB
Nom du fichier:
TI01723PFR_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01133PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA01271PFR_0721.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 31/07/2023Langue:
French
Version:
31/07/2023
Taille du fichier:
996.7 KB
Nom du fichier:
BA02298PFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
323.8 KB
Nom du fichier:
KA01647PFR_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Cerabar PMP21
Mesure de pression de process
EN FR 01/05/202311/04/2023Langue:
French
Version:
01/05/2023
Taille du fichier:
332.9 KB
Nom du fichier:
KA01604PFR_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Mesure de pression de process
EN FR 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Langue:
French
Version:
31/03/2021
Taille du fichier:
772 KB
Nom du fichier:
KA01164PFR_0721.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN FR 08/08/201623/07/201507/04/2015Langue:
Anglais
Version:
08/08/2016
Taille du fichier:
205.3 KB
Nom du fichier:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN FR 24/09/2024Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
392.7 KB
Nom du fichier:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-