Données clés
-
Précision
0,075% capteur individuel,
"PLATINE" 0,05% capteur individuel -
Température de process
–40...+125°C
(–40 ... +257°F) -
Gamme de mesure de pression
400 mbar...10 bar
(6 psi...150 psi) -
Pression process / Limite surpress. max.
160 bar (2400 psi)
-
Pièces en contact avec le produit
316L, Alloy C
-
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
-
Cellule de mesure
400 mbar...10 bar
(6 psi...150 psi)
Domaine d'application
Le transmetteur de pression électronique Deltabar FMD72 est un système de pression différentielle utilisé pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse de liquides dans des cuves sous pression ou des colonnes de distillation/évaporateurs. Le capteur haute pression (HP) mesure la pression totale. Le capteur basse pression (LP) mesure la pression de tête. Le niveau est calculé dans le transmetteur à l'aide de ces deux valeurs numériques. Le système de mesure par pression différentielle électronique évite les problèmes généralement rencontrés avec les systèmes de mesure de pression différentielle traditionnels.
Pour la mesure de la pression différentielle, du niveau, du volume ou de la masse de liquides dans des cuves sous pression et des colonnes de distillation/évaporateurs.
Raccords process : raccords filetés, brides et raccords hygiéniques
Température de process : -40 à +125 °C (-40 à +257 °F), en option 250 °C (480 °F)
Gamme de mesure : 400 mbar à +40 bar (6 à to 600 psi)
Précision : capteur simple jusqu'à ±0,05%, système jusqu'à ±0,07%
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, agréments hygiéniques
Avantages
Evite les problèmes mécaniques traditionnels, d'où une meilleure disponibilité et une meilleure fiabilité du process
Les risques pour la sécurité sont réduits en raison de la nouvelle architecture et construction du système de pression différentielle électronique
Coût total de possession le plus faible grâce à un temps d'installation réduit, un faible besoin en maintenance et en pièces de rechange ainsi qu'une diminution des temps d'arrêt
Mesure de niveau multivariable : pression différentielle, pression de refoulement et températures du capteur sur la base de HART avec un seul système
Indication en continu de l'état du système via un diagnostic basé sur HART
Bonnes reproductibilité et stabilité à long terme
Sécurité de process assurée avec de petits raccords process affleurants dans les applications hygiéniques
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar FMD71, FMD72
Version française - 04/2024
Mesure de niveau par pression différentielle électronique HART
EN FR 01/04/202406/10/202126/02/201808/06/201514/04/2014Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI01033PFR_0824-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Transmitter electronics Installation instruction
Version anglaise - 02/2014
Deltabar
EN FR 25/02/201413/04/2012Langue:
Anglais
Version:
25/02/2014
Taille du fichier:
438 KB
Nom du fichier:
EA00065PA2_0213.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Deltabar FMD71, FMD72
Mesure de niveau par pression différentielle électronique
HARTEN FR 01/04/202406/10/202126/02/201808/06/201514/04/2014Langue:
French
Version:
01/04/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI01033PFR_0824-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Manuel de mise en service
Transmetteur de pressiondifférentielle électronique pour la mesure de
niveauEN FR 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Langue:
French
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01044PFR_0617.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Description of Device Parameters
Electronic differential pressure transmitter for level measurement
EN FR 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Langue:
Anglais
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
711.1 KB
Nom du fichier:
GP01013PEN_0617.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Instructions condensées
Transmetteur de pression différentielle électronique pour la mesure de
niveauEN FR 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Langue:
French
Version:
26/02/2018
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01105PFR_0617.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S Austausch der Elektronik am Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S
FMB70-, FMD72-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-,
PMP71-, PMP72-, PMP75-EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
264.7 KB
Nom du fichier:
KA678P-a2_0808.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN FR 19/05/2021Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN FR 17/05/2021Langue:
Anglais
Version:
17/05/2021
Taille du fichier:
396.6 KB
Nom du fichier:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sensor cover, sensor electronics Installation instruction
Deltabar
EN FR 24/02/201426/11/2012Langue:
Anglais
Version:
24/02/2014
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA00064PA2_0213.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Sensor FMD71, FMD72 and cables Installation instruction
Deltabar
EN FR 25/02/201426/11/2012Langue:
Anglais
Version:
25/02/2014
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
EA00066PA2_0313.pdf
-