©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Données clés
Température de process
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Pièces en contact avec le produit
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Or
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Domaine d'application
Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Deltabar. Robuste, il peut aussi être configuré à distance via l'application SmartBlue avec une connexion Bluetooth sécurisée. Il permet une maintenance prédictive pour augmenter la disponibilité de l'installation. Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Des assistants virtuels intuitifs guident l'utilisateur pour la configuration, les tests périodiques et la vérification de l'appareil. La technologie Heartbeat offre des fonctions de vérification et de surveillance pour la détection d'anomalies non désirées telles que les lignes d'impulsion bloquées.
Gammes de mesure de pression jusqu'à 40 bar (600 psi)
Températures de process jusqu'à 400 °C (752 °F) avec séparateur
Pression statique jusqu'à 160 bar (2400 psi)
Précision : jusqu'à +/- 0,075 %
Avantages
Configuration sans fil de l'appareil dans les zones difficiles d'accès avec l'application SmartBlue et une connexion Bluetooth®
Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé
Avec la technologie Heartbeat, vous êtes en mesure de vérifier l'état de l'appareil en cours de process. Cela augmente la disponibilité de l'installation.
Indication simple de l'état de l'appareil - l'affichage passe de vert à rouge en présence d'un message de diagnostic
Extended selection
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Caractéristique
"Spécialiste avec un ou deux capillaires pour une mesure précise de la pression différentielle. Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les itératifs et la vérification. "
Tension d'alimentation
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Stabilité à long terme
0.025 % de URL/ an 0.05 % de URL/ 5 ans 0.10 % de URL/ 10 ans
Température de process
-70°C...+400°C (-x°F...+752°F)
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Plus petite étendue étalonnable
Résistance à la dépression
Limite de surpression max.
Raccord process
Filetage: MNPT1/2, G1/2 Bride: NPS 2"...4", DN50...100
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Liquide de remplissage
Huile silicone, huile inerte, Huile végétale, . Huile haute/basse température
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fil Bluetooth® et app (option)
Certificats / Agréments
Assistant intuitif et clair pour la mise en service"
Agréments de conception
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Spécificités
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation et maintenance SmartBlue App, Module LED, TAG RFID TAG pour identification facile, Fonctionalités Plug and play, HistoROM
Caractéristiques / Applications
Transmetteur de pression différentielle intelligent avec un ou deux capillaires, gamme complète de certifications et Heartbeat Technology. Assistants intuitifs et clairs pour la mise en service, les tests itératifs et la vérification.
Spécificités
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation et maintenance SmartBlue App, Module LED, TAG RFID TAG pour identification facile, Fonctionalités Plug and play, HistoROM
Alimentation / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Stabilité à long terme
0.025 % de URL/ an 0.05 % de URL/ 5 ans 0.10 % de URL/ 10 ans
Température ambiante
-54°C...+85°C (-65°F...+185°F)
Température de process
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pression process / Limite surpress. max.
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Pièces en contact avec le produit
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Or
Raccord process
Filetage: MNPT1/2, G1/2 Bride: NPS 2"...4", DN50...100
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fils Bluetooth® wireless et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Agréments de conception
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Options
Afficheur graphique tactile
Les plus téléchargés
Product family: Cerabar, Deltabar
Version anglaise - 09/2023
Product root: PMC51B-, PMC71B-, PMD55B-, PMD75B-, PMD78B-, PMP51B-, PMP71B-
Region: International (IECEx)
Approval agency: SEV
Protection: Ex e, Ex i
Langue:
Anglais
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
IECEx SEV 20 0009X Issue 3.pdf
TI Deltabar PMD78B
Version française - 02/2025
Mesure de pression différentielle, de niveau et de débit sur liquides ou gaz
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
12/02/2025
10/01/2025
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
Langue:
French
Version:
12/02/2025
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI01512PFR_0925-00.pdf
231 documents
Mesure de pression différentielle, de niveau et de débit sur liquides ou gaz
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
12/02/2025
10/01/2025
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
Langue:
French
Version:
12/02/2025
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI01512PFR_0925-00.pdf
Mesure de pression différentielle PROFINET sur Ethernet-APL
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
12/02/2025
10/01/2025
16/03/2023
Langue:
French
Version:
12/02/2025
Taille du fichier:
2.9 MB
Nom du fichier:
BA02232PFR_0425-00.pdf
Mesure de pression différentielle HART
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
12/02/2025
10/01/2025
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
Langue:
French
Version:
12/02/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
BA02015PFR_0825-00.pdf
Differential pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
FR
Allemand
16/03/2023
Langue:
Anglais
Version:
16/03/2023
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
GP01196PEN_0122-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
FR
Allemand Japonais
26/03/2024
30/03/2021
Langue:
Anglais
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
GP01165PEN_0224-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
FR
Allemand Japonais
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
Anglais
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01150PEN_0324-00.pdf
Mesure de pression différentielle HART
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
840.5 KB
Nom du fichier:
KA01468PFR_0524-00.pdf
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
EN
FR
Allemand
19/05/2021
Langue:
Anglais
Version:
19/05/2021
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
KA00615PA2_0108.pdf
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN
FR
Allemand
17/05/2021
Langue:
Anglais
Version:
17/05/2021
Taille du fichier:
396.6 KB
Nom du fichier:
KA00610PA2_0312.pdf
Mesure de pression différentielle PROFINET avec Ethernet-APL
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
16/03/2023
Langue:
French
Version:
16/03/2023
Taille du fichier:
876.9 KB
Nom du fichier:
KA01570PFR_0122-00.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Bouchon borgne,M20,316L,joint tor. EPDM
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487198
Bouchon borgne, M20, Alu, joint torique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71679712
Blind plug M20, Alu, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71679714
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71679718
Bouchon borgne, NPT1/2, Alu
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487201
Bouchon borgne, NPT1/2, 316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71679715
Presse-étoupe M20, plastique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435135
Presse-étoupe M20, laiton nickelé
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435136
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435137
Kit d'adaptation M20x1.5-G1/2, Alu
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71440660
Kit d'adaptation M20x1.5-G1/2, 316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71440667
Connecteur M20,laiton nickelé,côté boit.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435138
Fiche M12, 316L, côté boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435139
Connecteur HAN7D, 90°, côté boitier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71439098
Borne de terre Boîtier L+P
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
71474251
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71435116
Couvercle Alu, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71435118
Couvercle 316L, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71435122
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71435116
Couvercle Alu, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71435118
Couvercle rouge Alu, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439086
Couvercle rouge Alu, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71439086
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439089
Couvercle 316L, Hublot, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71435123
Couvercle Alu, hublot, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439090
Couvercle rouge Alu, Hublot, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439088
Couvercle Alu, compartiment raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71439085
Couvercle Alu, comp. raccord., Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71435121
Couvercle 316L, Compar. raccord., Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71435128
Couvercle rouge Alu,comp raccord., Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71439087
Kit d'étanchéité HNBR, -40oC, 5 pièces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71435132
Kit d'étanchéité FVMQ, -60oC, 5 pièces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71435134
Vis de verrouillage, couv. comp. connex.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71671687
Vis de verrouillage, couv. comp. elec.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71671700
Vis de blocage, couvercle du voyant
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71671706
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPP0018-
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71435766
Bornier TU101B, 4-20mA, OVP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71435767
Bornier TU100A, 4-20mA, forme en L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71458631
Bornier TU101A, 4-20mA, OVP, forme en L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71458633
Affichage des segments VU100
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71435772
Affichage des segments + Bluetooth VU101
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71435779
Afficheur graphique VU112
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71435775
Affichage graphique + Bluetooth VU113
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71435781
Jeu de vis, séparateur vissé
Numéro sur le schéma
Référence à commander
56
71518699
Joint métallique, séparateur vissé
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
71518705
Bouchon de purge (2x),NPT1/4, AlloyC 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
63
71485110
Bouchon de purge (2x), NPT1/4, 316L 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
63
71485122
Vis de purge 316L, 1/4 NPT, 2 pc.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
63
71487312
Valve de ventilation 316L, R1/4 JIS, 2 p
Numéro sur le schéma
Référence à commander
63
71489164
Air vent valve (1x) NPT1/4"AlloyC276
Numéro sur le schéma
Référence à commander
63
943165-1101
Cable PE,80inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551044
Cable PE,200inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551080
Cable PE,400inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551083
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71637914
Cable FEP,200inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551084
Dongle USB pour simulation d'appareil
Référence à commander
71547886
Connecteur HAN7D, coté câble
Référence à commander
71474958
Support de montage Deltabar S,7/16-20UNF
Référence à commander
71381907
Capot de protect° climatique, 316L,XW112
Référence à commander
71438303
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout