Données clés
-
Précision
Classe 2 selon IEC 60584
-
Temps de réponse
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 25 bar (363 psi)
-
Gamme de temperature de service
TType K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 750 °C
(max. 1.382 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 100.000,00 mm (3.937,01'')
Domaine d'application
Le thermocouple est facile à installer et garantit une grande sécurité de fonctionnement grâce à une mesure de température fiable et précise dans les process courants. La sonde est spécialement adaptée à la mesure de température de gaz ou de liquides pour les machines, équipements de laboratoire et installations pilotes. Sans doigt de gant, la gaine de la sonde est en contact direct avec le process. Cela permet de détecter rapidement et avec précision les variations de température rapides.
Le TSC 310 est un capteur à thermocouple idéal pour des applications générales nécessitant un temps de réponse rapide. Le TSC 310 a été spécialement conçu pour la mesure de température à faible contrainte de gaz ou de liquide, en chimie légère et industries de l'énergie sans utilisation de protecteur.
Avantages
Grande flexibilité grâce à des longueurs d'insertion spécifiques et des raccords process variables
Temps de réponse rapide
Différents types de thermocouples selon DIN EN 60584 et E230/ANSI MC96.1 : type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)
Types de protection pour utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia) et antiétincelle (Ex nA)
Agrément NEPSI (Ex ia)
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TSC310
Capteur thermocouple
EN FR 17/07/202023/09/201101/08/201001/12/2002Langue:
French
Version:
17/07/2020
Taille du fichier:
531.2 KB
Nom du fichier:
TI00255TFR_0220.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Technical Information
Omnigrad TSC
Thermocouple thermometersEN FR 29/08/2005Langue:
Anglais
Version:
29/08/2005
Taille du fichier:
250.4 KB
Nom du fichier:
TI090ten.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TPx100, TSx310,
RTD/TC inserts and cable thermometers
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da ХEN FR 15/07/202401/11/202113/04/202019/05/2016Langue:
Anglais
Version:
15/07/2024
Taille du fichier:
451.6 KB
Nom du fichier:
XA01421TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers
Omniset TPR100, TPC100, TSx310EN FR 01/06/2009Langue:
Anglais
Version:
01/06/2009
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
XA087ra3_0609.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN FR 17/07/202410/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Capteurs de température RTD/TC
ATEX :
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Langue:
French
Version:
20/11/2023
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA00044RFR_2023-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
04/02/2025
Taille du fichier:
10.4 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2325.pdf
-