Données clés
-
Pression process max. (statique)
Selon le raccord process jusqu'à 2500 lbs
-
Longueur dʹimmersion standard max.
500 mm (19,69")
-
Longueur dʹimmersion sur demande
500 mm (19,69")
Domaine d'application
Ce doigt de gant a été spécialement conçu pour l'installation dans un thermomètre. La tige du doigt de gant et la bride de process ne sont pas reliées l'une à l'autre. Pour l'installation, le col du doigt de gant est fixé entre deux brides ; d'un côté, il est fixé sur le doigt de gant et de l'autre, il est vissé au piquage côté process. Différentes versions de bride sont disponibles pour fixer l'unité à la bride du piquage fixe. Le doigt de gant a été foré dans la masse.
Le doigt de gant est conçu pour les applications avec exigences de process élevées, principalement dans les industries du pétrole & gaz et de la pétrochimie. La bride de process n'est pas soudée à la tige du doigt de gant mais conçue comme une bride tournante. Cette construction spéciale de type Vanstone peut être utilisée dans un grand nombre d'applications et est adapté aux thermorésistances et aux thermocouples.
Avantages
-
Doigt de gant solide, foré dans la masse.
Respect de diverses exigences spécifiques aux industries avec un produit standard.
-
Sélection au choix de la longueur d'immersion et de la géométrie du doigt de gant selon le process.
Calcul exact des contraintes du doigt de gant assurant un fonctionnement sûr de l'installation.
-
Construction de type Vanstone avec rentabilité exceptionnelle:
Réutilisation de la bride si le doigt de gant doit être remplacé, grand choix de matériaux de bride ainsi que réduction des stocks et des pièces de rechange.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Industrial thermowell TT511 Technical Information
Industrial thermowell, Vanstone design
EN FR 08/08/201427/02/2014Langue:
Anglais
Version:
08/08/2014
Taille du fichier:
325.1 KB
Nom du fichier:
TI01135TEN_0214.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Protecteurs pour capteurs de température
Protecteurs universels pour capteurs de température dans les
applications industriellesEN FR 01/08/2020Langue:
French
Version:
01/08/2020
Taille du fichier:
675.1 KB
Nom du fichier:
BA02041TFR_0120.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FR 01/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Declaration number: HE_00536_01.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Anglais
Version:
13/03/2017
Taille du fichier:
135.9 KB
Nom du fichier:
HE_00536_01.17 China RoHS TT511.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN FR 22/05/2017Langue:
Anglais
Version:
22/05/2017
Taille du fichier:
181.1 KB
Nom du fichier:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Langue:
Russe
Version:
26/05/2021
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21Langue:
Russe
Version:
01/03/2021
Taille du fichier:
186.2 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
-
-
-
Équipement sous pression
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNLangue:
Anglais
Version:
20/02/2014
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
0F16064.5C.pdf
-