Données clés
-
Pression process max. (statique)
50 bar (725 psi)
-
Longueur dʹimmersion standard max.
4.000 mm (157,48")
-
Longueur dʹimmersion sur demande
10.000 mm (393,7")
Domaine d'application
Le doigt de gant est utilisé pour appairer les thermorésistances, comme la TST414 d'Endress+Hauser, pour protéger l'insert de la corrosion chimique. Il est doté d'une vis de blocage pour maintenir le thermomètre en place et permet de le remplacer facilement.
En raison de l'épaisseur réduite de la paroi, il est recommandé de l'utiliser dans des process avec une vitesse d'écoulement faible ou moyenne.
Le TA414 est utilisé pour appairer les thermorésistances, comme la TST414, pour protéger la sonde contre la corrosion chimique. La vis de blocage maintient le thermomètre en place et permet de le remplacer facilement.
Compte tenu de la faible épaisseur de paroi du protecteur, il est recommandé d'utiliser la sonde dans des process à faible débit
Avantages
Le TA414 est utilisé pour appairer les thermorésistances, comme la TST414, pour protéger la sonde contre la corrosion chimique
La vis de blocage maintient le thermomètre en place et permet de le remplacer facilement
En raison de l'épaisseur réduite de la paroi, il est recommandé d'utiliser la TA414 dans des process où il n'y a pas de débit fort
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Protecteurs industriels Série Omnigrad TA
Doigt de gant rond/hexagonal ou tube avec filetage, bride, ou embase à
souderEN FR 26/09/2005Langue:
French
Version:
26/09/2005
Taille du fichier:
109.1 KB
Nom du fichier:
TI138TFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TA414
Pipe thermowell
threaded and with fixing screw
G½" process connectionEN FR 05/11/202001/06/1998Langue:
Anglais
Version:
05/11/2020
Taille du fichier:
266.1 KB
Nom du fichier:
TI00228TEN_1320.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN FR 01/12/2016Langue:
Anglais
Version:
01/12/2016
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
17.9 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoLangue:
Italien
Version:
09/07/2024
Taille du fichier:
20.3 MB
Nom du fichier:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Langue:
Italien
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
30.6 MB
Nom du fichier:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Langue:
Japonais
Version:
17/02/2020
Taille du fichier:
38.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Langue:
Anglais
Version:
17/05/2023
Taille du fichier:
18 MB
Nom du fichier:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
60.9 MB
Nom du fichier:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-