Données clés
-
Précision
+/- 0,1 °C
-
Pression process max. (statique)
0 bar ... 0,5 bar
(0 psi ... 7.25 psi) -
Gamme de temperature de service
Standard :
-40 °C...100 °C
En option :
-55 °C...235 °C
Fond d'eau spéc. :
-40 °C...100 °C
Cryogénique :
-170 °C...60 °C -
Longueur dʹimmersion sur demande
40 m (131.2 ft)
Domaine d'application
Le Prothermo NMT539 est un convertisseur de signal HART avec sonde de température moyenne et sonde mesurant l'interface de fond d'eau. Pour la mesure de température, il se compose d'éléments Pt100 multipoints. Le NMT539 est une solution performante pour les applications de jaugeage, qui délivre les données de température et les données d'interface eau par communication HART. Pour la mesure de stock, il doit être raccordé au Proservo NMS5 ou au Tank Side Monitor NRF590 avec radar Micropilot.
Pour la mesure de précision de la température moyenne et du fond d'eau.
Raccords process : brides
Température : -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)
Distance de mesure : 40 m (131.2ft)
Précision : ± 0,1 °C
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions
Avantages
Appareil à sécurité intrinsèque permettant la configuration électrique la plus sûre possible
Disponible en quatre versions en fonction des besoins :
Convertisseur seul
Convertisseur et sonde de température
Convertisseur et sonde de fond d'eau
Convertisseur, sonde de température et de fond d'eauLe convertisseur est compatible avec différents types d'éléments de sondes de température d'autres fabricants
Compatible avec le logiciel FieldCare d'Endress+Hauser
Nombreux raccords process et entrées de câble disponibles pour répondre aux classifications mondiales
Fiabilité élevée et installation facile
Sans entretien
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Information technique Prothermo NMT 539
Convertisseur multi-signal à sécurité intrinsèque avec sonde de
température moyenne et de fond d'eau de haute précision pour la gestion
des stocks et les transactions commercialesEN FR 01/08/2005Langue:
French
Version:
01/08/2005
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI042NFR.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Système de gestion des stocks avec logiciel entièrement intégré pour
utilisation via un navigateur web standardEN FR 03/04/2008Langue:
French
Version:
03/04/2008
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI419Ffr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prothermo NMT539
Convertisseur multi-signal à sécurité intrinsèque avec sonde de
température moyenne
et de fond d'eau de haute précision pour les applications de gestion des
stocks et de
transactions commercialesEN FR 06/06/201926/04/201917/04/201810/08/201723/12/2015Langue:
French
Version:
05/09/2014
Taille du fichier:
6.5 MB
Nom du fichier:
TI01005GFR_0314.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Prothermo NMT539 - Technical Information
Available in four different versions based on customer requirements:
Converter Only
Converter & Temp. probe
Converter & Water
bottom probe
Converter,
temp. & water bottom probe
Converter is compatible with
various element types in third party manufacturer temp. probe.EN FR 18/05/2011Langue:
Anglais
Version:
18/05/2011
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
TI00042G08EN14.11.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Prothermo NMT539 - Description des fonctions
Prothermo NMT539
EN FR 01/10/2005Langue:
French
Version:
01/10/2005
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA026Nfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prothermo NMT539
Température
EN FR 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Langue:
French
Version:
05/09/2014
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA01026GFR_1714.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument FunctiInstallation Instruction
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a
combined average temperature sensor and water bottom interface probe.
For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot
Pt100 elements.EN FR 01/04/2008Langue:
Anglais
Version:
01/04/2008
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA1026N08en04.08.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Prothermo NMT539
Prothermo NMT539
EN FR 01/10/2005Langue:
French
Version:
01/10/2005
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA025Nfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prothermo NMT539 - Installation Instructions
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer
combined with a HART signal converter to meet the demand of temp.
measurement for both custody transfer and inventory control
applications.EN FR 01/03/2011Langue:
Anglais
Version:
01/03/2011
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA1025N08en12.08.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Prothermo NMT539
Température moyenne
EN FR 26/04/201917/04/201810/08/201723/12/201504/03/2015Langue:
French
Version:
05/09/2014
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01025GFR_1814.pdf
-