Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Prédécesseur
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Thermocouple Omnigrad M TC10
Insert interchangeable et doigt de gant avec raccord fileté.
Electronique PCP (4...20 mA), HART® ou PROFIBUS PA®EN FR 07/05/201901/01/201101/01/2004Langue:
French
Version:
01/01/2004
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI274tfr_0104.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de température modulaires Manuel de mise en service
Capteurs de température modulaires universels avec insert RTD ou TC pour
les applications industriellesEN FR 30/11/202431/08/2018Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
593.3 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0118.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Capteurs de température RTD/TC
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Langue:
French
Version:
28/03/2023
Taille du fichier:
452.9 KB
Nom du fichier:
XA00072RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
RTD/TC modulaires
ATEX : II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx : Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Langue:
French
Version:
09/05/2022
Taille du fichier:
424.2 KB
Nom du fichier:
XA01057TFR_0422-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN FR 30/08/202315/05/202331/07/2020Langue:
Anglais
Version:
30/08/2023
Taille du fichier:
474.5 KB
Nom du fichier:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserts RTD/TC et capteurs de température à câble
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN FR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Langue:
French
Version:
30/03/2023
Taille du fichier:
459.2 KB
Nom du fichier:
XA00100RFR_1823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN FR 17/07/202410/03/202002/11/2016Langue:
Anglais
Version:
17/07/2024
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Capteurs de température RTD/TC
ATEX :
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Langue:
French
Version:
20/11/2023
Taille du fichier:
453.6 KB
Nom du fichier:
XA00044RFR_2023-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Langue:
Allemand
Version:
04/02/2025
Taille du fichier:
10.4 MB
Nom du fichier:
FA00006Tde_2325.pdf
-