Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTHERM ModuLine TM121 : Capteur de température avec insert RTD ou TC complet avec protecteur mécano-soudé

iTHERM ModuLine TM121 Capteur de température industriel modulaire

Capteur de température RTD/TC métrique fondamental avec gaine soudée pour une large gamme d'applications industrielles

TM121
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Classe A selon IEC 60751
    Classe B selon IEC 60751
    Classe standard selon ASTM E230
    Classe 2 selon IEC 60584-2

  • Temps de réponse

    t90 env. 100 s
    selon la configuration

  • Pression process max. (statique)

    Selon la configuration

  • Gamme de temperature de service

    Pt100 TF basique :
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 1.000,0 mm (39'')

Domaine d'application

Capteur RTD ou TC caractérisé par une technologie de capteurs de base, application dans des zones non explosibles, tube prolongateur standard, unité peu coûteuse. Les appareils sont disponibles avec des transmetteurs pour tête de sonde compatibles Bluetooth® en option avec sortie 4 à 20 mA ou communication HART®, offrant une précision et une fiabilité de mesure améliorées par rapport aux capteurs câblés directement.

  • Utilisation universelle

  • Gamme de mesure : -50 à +650 °C (-58 à +1202 °F)

  • Gamme de pression jusqu'à 50 bar (725 psi)

  • Indice de protection : jusqu'à IP 68

Avantages

  • Mesure fiable et économique

  • Convivial de la sélection du produit à la maintenance

  • Grand choix de raccords process

  • Mise en service et maintenance de l'appareil simples et sûres grâce à la communication Bluetooth®

Fundamental selection

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products