Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
Historique
iTEMP® TMT85 Transmetteur de température
Transmetteur de température FOUNDATION Fieldbus™ sous forme de tête ou d'appareil de terrain avec deux entrées de capteur universelles adaptées à une utilisation en zone dangereuse.
Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans les process industriels critiques. Le transmetteur configurable transmet des signaux convertis de thermorésistances (RTD) et de thermocouples (TC) ainsi que de résistances et de tensions via la communication FOUNDATION Fieldbus™. Disponibilité du point de mesure élevée grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware. Optimisation de la précision de mesure grâce au matching capteur-transmetteur.
2 entrées et protocole FOUNDATION Fieldbus™ pour la transformation de différents signaux d'entrée en signaux de sortie numériques
Le transmetteur se distingue par sa fiabilité, sa stabilité à long terme, sa précision élevée et un diagnostic étendu (important pour les process critiques)
Pour une sécurité et une disponibilité élevée et une réduction des risques
Pour thermorésistance (RTD), thermocouple (TC), résistance (Ω), tension (mV)
Montage en tête de raccordement selon DIN 43729 Forme B
Avantages
Communication simple et standardisée via FOUNDATION Fieldbus™ H1
Conception simple du point de mesure en zone Ex grâce à une conformité FISCO/FNICO selon IEC 600079-27
Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux tels que FM IS, NI ; CSA IS, NI ; ATEX Ex ia, Ex nA pour montage à sécurité intrinsèque en zone 1 et zone 2
Précision élevée grâce au matching capteur-transmetteur
Fonctionnement sûr grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware
Diverses variantes de montage et combinaisons de raccords capteur
Câblage rapide et sans outils avec bornes à ressort en option
Comment les sondes de température peuvent détecter la surchauffe des conduites et ainsi mener à des économies d'énergie importantes et accroître l'efficacité et la qualité du produit
Comment la détermination du profil de température augmente la sécurité de l'installation et la qualité du produit dans les réservoirs et dans les silos de stockage alimentaire.
Ce livre blanc explique comment les capteurs de température auto-contrôlés peuvent être utilisés dans les process industriels hygiéniques. Il détaille la théorie ainsi que la pratique et donne des exemples d'application.
9...32 V DC (FOUNDATION Fieldbus) 9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)
Communication
FOUNDATION Fieldbus H1
Installation
Tête de raccordement forme B
Précision
(Pt100) <= 0,1 K (Pt100) <= 0,18 °F
Isolation galvanique
oui
Certification
ATEX II3G Ex ic IIC T6 Gc ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc ATEX II3D Ex tc IIIC Dc ATEX II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6 Gc, II3D ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA C/US General Purpose FM IS, NI I/1+2/ABCD CSA IS, NI I/1+2/ABCD CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6 NEPSI Ex ec IIC T4/T5/T6 TIIS Ex ia IIC T6 IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6 FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G EAC Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex d IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db INMETRO Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb INMETRO Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db NEPSI Ex d IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db UK II3D Ex tc IIIC Dc UK II1G Ex ia IIC T6 Ga, II3D Ex ia IIIC Dc UK II3G Ex nA IIC Gc, II3D Ex tc IIIC Dc UK II2G Ex db IIC T6 Gb, II2D Ex tb IIIC Db ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD + ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .