
Domaine d'application
Le parafoudre HAW569 est utilisé pour protéger les composants électroniques des appareils de terrain contre la destruction par surtension. Il s'assure que les surtensions qui se produisent dans les câbles de signal (par ex. 4 à 20 mA), les câbles de communication des bus de terrain et les câbles d'alimentation passent dans la terre en toute sécurité. Le fonctionnement du composant électronique à protéger n'est pas affecté étant donné qu'en utilisant la connexion sans impédance de l'appareil de protection, les chutes de tension parasite ne peuvent pas pénétrer dans le composant.
Les appareils HAW569 sont principalement utilisés dans l'automatisation des process et dans les techniques de mesure et de communication dans les secteurs de l'eau et des eaux usées, de la chimie, du pétrole et du gaz ainsi que de l'énergie.
Avantages
Appareil compact pour la protection des câbles de signal/communication (agrément Ex ia en option) ou pour la protection simultanée des câbles de signal, de communication et d'alimentation (agrément Ex d en option)
Disponible en option avec les agréments de sécurité intrinsèque SIL2
Fundamental selection
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
HAW569
Parafoudre
EN FR 06/04/202221/12/201530/06/201412/06/201431/12/2010Langue:
French
Version:
06/04/2022
Taille du fichier:
868.6 KB
Nom du fichier:
TI01013KFR_1722-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
HAW569-AA2B / -DA2B Túlfeszültség-levezető
Használati útmutató
HAW569-AA2B / -DA2B
Túlfeszültség-levezetőEN FR 31/12/2010Langue:
Hongrois
Version:
31/12/2010
Taille du fichier:
431.2 KB
Nom du fichier:
BA00304KHU_1310.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Betriebsanleitung HAW569-CB2C Operating instructions HAW569-CB2C
HAW569-CB2C Überspannungsschutz für Signal-/Versorgungsleitungen
zur Montage in Feldgehäusen
HAW569-CB2C Surge arrester for signal /supply lines for mounting in
field housingEN FR 04/12/201531/12/2010Langue:
Anglais
Version:
04/12/2015
Taille du fichier:
837.5 KB
Nom du fichier:
BA00305KA2_1415.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
HAW569-AA2B, HAW569-DA2B
Parafoudres pour montage sur le terrain
EN FR 11/03/2022Langue:
French
Version:
11/03/2022
Taille du fichier:
532.2 KB
Nom du fichier:
KA01576KFR_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
HAW562-DA2B CSA
HAW562-DA2B CSA
Langue:
Anglais
Version:
29/04/2020
Taille du fichier:
49.7 KB
Nom du fichier:
10000011324.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA HAW569
Parafoudre
ATEX, IECEx :
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN FR 15/02/202301/12/201604/12/201502/05/2011Langue:
French
Version:
15/02/2023
Taille du fichier:
441.7 KB
Nom du fichier:
XA01003KFR_0423-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA HAW566/568
Surge Protective Device
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>135 °C Da
Ex db IIC T6...T4 GbEN FR 30/08/2024Langue:
Anglais
Version:
30/08/2024
Taille du fichier:
521.9 KB
Nom du fichier:
XA03350KEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
ATEX Safety instructions Surge arrester HAW569Z
ATEX safety instructions for surge arrester HAW569Z, Designation
according to II 2(1)G (FISCO-Model)EN FR 07/07/200501/10/2003Langue:
Anglais
Version:
07/07/2005
Taille du fichier:
349.2 KB
Nom du fichier:
Xa036ra3.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA HAW569
Parafoudre
ATEX, IECEx : Ex db IIC T6 Gb
CSA : AEx d IIC T6, Ex d IIC T6EN FR 14/02/202321/03/201801/12/201604/12/201502/05/2011Langue:
French
Version:
14/02/2023
Taille du fichier:
459 KB
Nom du fichier:
XA01004KFR_0523-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-