©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Successeur
Transmetteur de température 4-20 mA en tête, sur le terrain ou sur rail DIN avec une entrée de capteur universelle utilisable dans les zones dangereuses
Plus d'infos
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Tension dʹalimentation
8...35 V DC (version standard) 8...30 V DC (version Ex)
Communication
PCP (programmable par PC)
Installation
Tête de raccordement forme B
Précision
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F
Certification
UL Ex IS, NI Agrément Marine GOST Ex i FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6 ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3D ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABC CSA General Purpose NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 GL (German Lloyd)
Les plus téléchargés
iTEMP® PCP TMT 181
Manuale operativo
Version anglaise - 08/2001
iTEMP® PCP TMT 181
EN
FR
DE ES HU IT PL
Plus
01/08/2001
Langue:
Anglais
Version:
01/08/2001
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA100RC5.PDF
iTEMP® TMT181 PCP
Operating instructions
Version anglaise - 08/2010
Temperature head transmitter
EN
FR
BG DE JA PT RU ZH
Plus
01/08/2010
24/07/2006
17/06/2005
01/08/2003
Langue:
Anglais
Version:
01/08/2010
Taille du fichier:
440.6 KB
Nom du fichier:
Ka141ra3_0810.pdf
39 documents
Information technique iTEMP® TMT181
Transmetteur de température universel pour thermorésistances, thermocouples, résistances et tensions, configurable via PC, pour montage en tête de sonde forme B
EN
FR
Tchèque Allemand Italien Polonais Russe Chinois
Sélectionner une autre langue
17/08/2018
12/08/2011
18/01/2003
Langue:
French
Version:
12/08/2011
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
TI00070RFR_0111.pdf
iTEMP® PCP TMT 181
Manuale operativo
iTEMP® PCP TMT 181
EN
FR
Allemand Espagnol Hongrois Italien Polonais
Sélectionner une autre langue
01/08/2001
Langue:
Anglais
Version:
01/08/2001
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA100RC5.PDF
Operating Manual ReadWin® Quick Setup Temperature PC Software
EN
FR
Allemand
Sélectionner une autre langue
02/02/2005
Langue:
Anglais
Version:
02/02/2005
Taille du fichier:
883.5 KB
Nom du fichier:
Ba213ra2.pdf
Instructions de mise en service ReadWin 2000
Instructions de mise en service ReadWin 2000
EN
FR
Tchèque Danois Allemand Espagnol Italien Polonais Suédois
Sélectionner une autre langue
01/01/2010
31/10/2008
20/06/2007
25/07/2001
Langue:
French
Version:
01/01/2010
Taille du fichier:
6.6 MB
Nom du fichier:
BA137Rfr_0110.pdf
iTEMP® TMT181 PCP
Operating instructions
Temperature head transmitter
EN
FR
Bulgare Allemand Japonais Portugais Russe Chinois
Sélectionner une autre langue
01/08/2010
24/07/2006
17/06/2005
01/08/2003
Langue:
Anglais
Version:
01/08/2010
Taille du fichier:
440.6 KB
Nom du fichier:
Ka141ra3_0810.pdf
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
FM: Control Drawing IS, NI 140500111A
Langue:
Anglais
Version:
09/06/2015
Taille du fichier:
67.3 KB
Nom du fichier:
140500111A.pdf
CSA: Control Drawing IS, NI 140500112
Langue:
Anglais
Version:
03/04/2006
Taille du fichier:
59.8 KB
Nom du fichier:
140500112.pdf
Temperature transmitter 0Ex ia IIC T6...T4 X 1Ex ia IIC T6...T4 Gb X
EN
FR
Russe
Sélectionner une autre langue
10/07/2024
20/03/2020
05/04/2016
Langue:
Anglais
Version:
10/07/2024
Taille du fichier:
449.5 KB
Nom du fichier:
XA01423TEN_0324-00.pdf
XA iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
ATEX : Ex ia IIIC Dc Ex tc IIIC Dc Ex nA IIC Gc
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Italien Lithuanian Latvian Néerlandais Polonais Portugais Roumain Slovaque Slovène Suédois
Sélectionner une autre langue
13/03/2023
15/04/2016
19/08/2015
01/11/2009
01/09/2006
Langue:
French
Version:
13/03/2023
Taille du fichier:
417.3 KB
Nom du fichier:
XA00010RFR_1523-00.pdf
ATEX Sicherheitshinweise
ATEX Safety instructions
PC-programmierbarer Temperaturkopftransmitter iTEMP PCP TMT181; Montage im Anschlusskopf Form B
EN
FR
Allemand
Sélectionner une autre langue
01/02/2004
Langue:
Anglais
Version:
01/02/2004
Taille du fichier:
580.4 KB
Nom du fichier:
Xa004ra3.pdf
5 pièces de rechange & accessoires
5 pièces de rechange
5 accessoires
Pièces de rech. pour TMT181/187/188/182
Référence à commander
51001112
Adaptateur pour montage sur rail DIN
Référence à commander
71528231
Kit de configuration TXU10
Référence à commander
TXU10-
Readwin 2000 Logiciel config.+ visualis.
Référence à commander
READWIN-
Référence à commander
TAF10-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout