
Données clés
-
Précision
(Pt100, -50…200° C) <=0,1 K
(PT100, -58…392 °F) <=0,18 °F
Domaine d'application
Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des processus critiques dans toutes les industries. Le transmetteur configurable transfère les signaux convertis des thermorésistances (RTD) et thermocouples (TC) ainsi que les signaux de résistance et de tension. Le signal de sortie 4 à 20 mA standardisé est utilisé pour la mesure de process. Mise en service, configuration et maintenance simples et rapides via logiciel PC ou avec technologie Bluetooth® intégrée et l'app SmartBlue d'Endress+Hauser.
Transmetteur de température compatible Bluetooth® ou programmable par PC pour la conversion de différents signaux d'entrée en signaux de sortie analogiques 4 à 20 mA à échelle réglable
Amélioration de l'efficacité des process et augmentation de la durée de fonctionnement de l'installation
Entrée universelle pour thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances (Ω) et tensions (mV)
Montage en tête de raccordement de forme B selon DIN EN 50446
Installation en armoire de commande avec boîtier pour rail DIN
En option, montage en boîtier de terrain pour applications Ex d
Avantages
Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux
Fonctionnement fiable grâce à la surveillance des capteurs et des appareils
Interface Bluetooth® intégrée pour l'affichage sans fil des valeurs mesurées et la configuration via l'app SmartBlue Endress+Hauser, en option
Concept d'interface utilisateur guidée conviviale, également sur site via Bluetooth ®
Disponible avec afficheur enfichable TID10
Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT71
Version française - 03/2022
Transmetteur de température
EN FR 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Langue:
French
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI01393TFR_0422-00.pdf
-
-
-
CDI DTM
CDI DTM - iTEMP TMT71 - Common data interface
Language neutral - 04/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Langue:
Language neutral
Version:
21/04/2023
Taille du fichier:
211.7 MB
Nom du fichier:
EH_iTEMP_TMT71_CDI_FW_1_01_zz_Dev_Rev_01.zip
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT71
Transmetteur de température
EN FR 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Langue:
French
Version:
18/03/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI01393TFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
iTEMP TMT71
Transmetteur de température
EN FR 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Langue:
French
Version:
04/05/2022
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA01927TFR_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Transmetteur de température
iTEMP TMT71 avec sortie analogique 4 à 20 mA
iTEMP TMT72 avec communication HART®EN FR 30/04/202429/05/201913/11/2018Langue:
French
Version:
30/04/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01414TFR_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyLangue:
Anglais
Version:
26/06/2023
Taille du fichier:
277.7 KB
Nom du fichier:
10000010382.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx : Ex ia IIC T6 Ga
EN FR 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
493.6 KB
Nom du fichier:
XA01736TFR_0623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX :
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nAIIC Gc, Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
448.1 KB
Nom du fichier:
XA01006TFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyLangue:
Anglais
Version:
26/06/2023
Taille du fichier:
327 KB
Nom du fichier:
10000010389.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN FR 23/12/2022Langue:
Anglais
Version:
23/12/2022
Taille du fichier:
489.9 KB
Nom du fichier:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT82, TMT71, TMT72
Transmetteur pour rail DIN
ATEX :
Ex nA IIC Gc
Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202313/03/202320/08/202030/11/201919/08/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
402.3 KB
Nom du fichier:
XA01402RFR_0623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN FR 28/09/2023Langue:
Anglais
Version:
28/09/2023
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-