
Données clés
-
Précision
(Pt100, -50…200°C) <= 0,1 K
(Pt100, -58…392°F) <= 0,18°F
Domaine d'application
L'iTEMP TMT86 est un transmetteur de température pour tête de sonde 2 voies avec Ethernet-APL PROFINET fiable, intelligent et paré pour l'avenir, destiné aux capteurs de température avec tête de sonde forme B ; il est en outre approprié pour une utilisation en zone explosible.
Des fonctions de diagnostic avancées, comme la surveillance de la corrosion des fils du capteur, contribuent à améliorer le temps de fonctionnement de l'installation. Le serveur web intégré et le pack FDI actualisé simplifient la configuration et l'intégration de l'appareil.
Ethernet-APL : Ethernet IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 2 fils
Mesure de température avec deux entrées universelles indépendantes (RTD, Ω, TC, mV)
Intégration système avec PROFINET®
Montage en tête de raccordement de forme B selon DIN EN 50446
En option : montage en boîtier de terrain pour applications Ex d
Fiabilité, stabilité à long terme, précision élevée et fonction de diagnostic avancée dans les process critiques
Avantages
Communication numérique jusqu'au niveau du terrain, même dans les atmosphères explosibles
Intégration système simple et normalisée via PROFINET® Profile 4
Un serveur web intégré facilite la mise en service et la maintenance
Précision élevée du point de mesure grâce à l'appairage capteur-transmetteur
Fonctionnement fiable grâce au suivi de l'état du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware
Câblage rapide et sans outil grâce à la technologie des bornes enfichables, en option
Afficheur enfichable, en option
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Description générale de station (GSD)
General Station Description (GSD) - iTEMP / TMT86 - PROFINET over Ethernet-APL
Language neutral - 08/2023
Any, PROFINET System, Any
Langue:
Language neutral
Version:
10/08/2023
Taille du fichier:
10.5 KB
Nom du fichier:
EH_PNA_TE_iTEMP_TMT86_0xA3FF_0x01_GSDML.zip
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT86
Transmetteur de température 2 voies
PROFINET avec Ethernet-APLEN FR 30/04/2022Langue:
French
Version:
30/04/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI01605TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTEMP TMT86
Transmetteur de température 2 voies
Protocole PROFINET®EN FR 01/04/2022Langue:
French
Version:
01/04/2022
Taille du fichier:
4.6 MB
Nom du fichier:
BA02144TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP iTEMP TMT86
Temperature transmitter
PROFINET®EN FR 01/04/2022Langue:
Anglais
Version:
01/04/2022
Taille du fichier:
771.6 KB
Nom du fichier:
GP01175TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT86
Transmetteur de température 2 voies
Protocole PROFINET<sup>®</sup>EN FR 30/11/2021Langue:
French
Version:
30/11/2021
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01529TFR_0121-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX :
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nAIIC Gc, Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
448.1 KB
Nom du fichier:
XA01006TFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT86
PROFINET avec Ethernet-APL
ATEX/IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN FR 01/07/2022Langue:
French
Version:
01/07/2022
Taille du fichier:
418.2 KB
Nom du fichier:
XA02852TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET with Ethernet-APL
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN FR 22/12/2022Langue:
Anglais
Version:
22/12/2022
Taille du fichier:
412.1 KB
Nom du fichier:
XA03096TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT86
Ex db IIC T6...T4 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T105 °C DbEN FR 28/03/2024Langue:
Anglais
Version:
28/03/2024
Taille du fichier:
425 KB
Nom du fichier:
XA03292TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Langue:
Anglais
Version:
17/04/2023
Taille du fichier:
432.9 KB
Nom du fichier:
10000013591.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN FR 28/09/2023Langue:
Anglais
Version:
28/09/2023
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-