
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Pression process max. (statique)
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration -
Longueur dʹimmersion standard max.
84 in
Domaine d'application
Le protecteur iTHERM ModuLine TT152 est conçu selon ASME B40.9 ou en tant que configuration individuelle. Il est foré et usiné dans la masse, protégeant ainsi les capteurs de température des environnements difficiles.
Protège le capteur de température contre les contraintes mécaniques et chimiques
Construction robuste pour des conditions de process exigeantes
Gamme de pression : jusqu'à 500 bar (7252 psi)
Pour une utilisation dans des conduites, réservoirs ou cuves
Avantages
Maintenance et réétalonnage simples du capteur de température (le capteur peut être remplacé sans interrompre le process)
iTHERM TwistWell avec construction hélicoïdale : réduit les vibrations induites par les vortex dans les applications à haut débit
Tige, immersion et longueur totale personnalisables pour répondre aux exigences spécifiques du process
Grand choix de tailles, de matériaux et de raccords process
Certification internationale : p. ex. pour applications sous pression
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM ModuLine TT152
Protecteur foré dans la masse
EN FR 15/10/2024Langue:
French
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
855 KB
Nom du fichier:
TI01804TFR_0124-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Langue:
Allemand
Version:
25/02/2025
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
iTHERM TwistWell TT151 TT152
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen FließgeschwindigkeitenLangue:
Allemand
Version:
21/10/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
IN01289T09DE_0224.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Langue:
Anglais
Version:
17/12/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
iTHERM TwistWell TT151 TT152
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applicationsLangue:
Anglais
Version:
21/10/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
IN01289T09EN_0224.pdf
-