Améliorer la sécurité et l'efficacité dans les unités de séparation de l'air (ASU)
Instrumentation idéale pour votre process de séparation d'air
Introduction
Instruments de process pour les unités de séparation de l'air (ASU)
Les unités de séparation de l'air (ASU) divisent l'air en azote et en oxygène. Le process repose sur une distillation cryogénique qui exploite les différents points d'ébullition de ces gaz à basse température. Les ASU fournissent l'azote pour la synthèse de l'ammoniac, et cet azote est ensuite combinée avec l'hydrogène vert dans un réacteur. Un équipement de mesure de process précis est indispensable pour minimiser les risques pour la sécurité et assurer des opérations efficaces et des gaz industriels de haute qualité.
Paramètres
Focalisation sur les paramètres clés
Surveiller la pression dans le compresseur de façon fiable
La surveillance de la pression est essentielle pour garantir des conditions de consommation optimales et protéger le compresseur contre les dommages dus à une pression faible ou fluctuante.
Assurer un liquide suffisant pour la vaporisation est crucial pour la stabilité des opérations. La surveillance fiable du niveau de liquide dans le réacteur évite également des dommages.
Maintenir la sécurité du compresseur avec les transmetteurs de pression Endress+Hauser
La mesure de pression dans les compresseurs ASU fait face à des défis importants en raison des conditions d'exploitation extrêmes. Les hautes pressions, dépassant souvent 100 bar, impliquent des capteurs spécialisés. Les pulsations de pression et les vibrations causées par le fonctionnement du compresseur peuvent endommager les capteurs et fausser les mesures. Cerabar PMP71B fournit :
Robustesse et longévité
Indication simple de l'état de l'appareil - l'affichage passe de vert à rouge en présence d'un message de diagnostic
Réduction des défauts systématiques grâce à une mise en service SIL sans erreur et un test itératif de l'instrument guidé
Transmetteur de pression intelligent - son état peut être contrôlé sans interruption du process
Mesure de la température
Améliorez la sécurité du process avec des capteurs de température robustes
La mesure de la température dans les colonnes de distillation ASU présente des défis uniques en raison de l'environnement cryogénique. Le maintien de la précision et de la stabilité à ces basses températures peut être difficile, car la dérive du capteur et les problèmes d'étalonnage deviennent plus fréquents. iTHERM TM131 assure :
Seconde barrière de process avec indication de défaillance offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60 g) pour une sécurité maximale de l'installation
Certification internationale : protection contre les explosions selon ATEX, IECEx, CSA C US, EAC, INMETRO et NEPSI
Capteurs de température RTD ou TC modulaires avec gaine soudée pour une large gamme d'applications industrielles
Mesure du niveau
niveau141315Mesure fiable du niveau avec radar filoguidé pour une meilleure efficacité du réacteur
La mesure de niveau dans les colonnes de distillation ASU pose des défis en raison des températures cryogéniques et des conditions d'écoulement à plusieurs phases. Le froid extrême peut affecter la précision des capteurs de niveau classiques, alors que la présence à la fois des phases liquide et vapeur peut entraîner des valeurs inexactes. La mesure de niveau spécialisée avec Levelflex FMP54 offre :
Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3
Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production durable et efficace d'ammoniac et d'hydrogène.
Production sûre d'ammoniac vert
Découvrez comment l'ammoniac vert est produit de façon sûre, explorez les procédés mis en œuvre et leurs avantages, et voyez pourquoi il joue un rôle moteur pour un avenir plus durable. En savoir plus !
Augmentation de l'efficacité de la production d'hydrogène vert
Découvrez comment l'optimisation des process et des innovations révolutionne l'efficacité de la production d'hydrogène vert, contribuant à un paysage énergétique plus propre. En savoir plus !
Driving sustainability through green ammonia production
Discover how green ammonia could revolutionize carbon reduction in everyday products and fertilizers. Explore the challenges and possibilities for scaling up its production.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .