Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Améliorer la sécurité et l'efficacité dans les unités de séparation de l'air (ASU)

Instrumentation idéale pour votre process de séparation d'air

Unité de séparation de l'air
Introduction

Instruments de process pour les unités de séparation de l'air (ASU)

Les unités de séparation de l'air (ASU) divisent l'air en azote et en oxygène. Le process repose sur une distillation cryogénique qui exploite les différents points d'ébullition de ces gaz à basse température. Les ASU fournissent l'azote pour la synthèse de l'ammoniac, et cet azote est ensuite combinée avec l'hydrogène vert dans un réacteur. Un équipement de mesure de process précis est indispensable pour minimiser les risques pour la sécurité et assurer des opérations efficaces et des gaz industriels de haute qualité.

Paramètres

Focalisation sur les paramètres clés

Surveiller la pression dans le compresseur de façon fiable

La surveillance de la pression est essentielle pour garantir des conditions de consommation optimales et protéger le compresseur contre les dommages dus à une pression faible ou fluctuante.

Mesurer la température avec précision

Des mesures précises de la température assurent une liquéfaction et une séparation efficaces de l'azote, de l'oxygène et de l'argon.

Suivre le niveau du liquide dans le réacteur

Assurer un liquide suffisant pour la vaporisation est crucial pour la stabilité des opérations. La surveillance fiable du niveau de liquide dans le réacteur évite également des dommages.

Mesure de la pression

Maintenir la sécurité du compresseur avec les transmetteurs de pression Endress+Hauser

La mesure de pression dans les compresseurs ASU fait face à des défis importants en raison des conditions d'exploitation extrêmes. Les hautes pressions, dépassant souvent 100 bar, impliquent des capteurs spécialisés. Les pulsations de pression et les vibrations causées par le fonctionnement du compresseur peuvent endommager les capteurs et fausser les mesures. Cerabar PMP71B fournit :

  • Robustesse et longévité
  • Indication simple de l'état de l'appareil - l'affichage passe de vert à rouge en présence d'un message de diagnostic
  • Réduction des défauts systématiques grâce à une mise en service SIL sans erreur et un test itératif de l'instrument guidé
Mesure de la température

Améliorez la sécurité du process avec des capteurs de température robustes

La mesure de la température dans les colonnes de distillation ASU présente des défis uniques en raison de l'environnement cryogénique. Le maintien de la précision et de la stabilité à ces basses températures peut être difficile, car la dérive du capteur et les problèmes d'étalonnage deviennent plus fréquents. iTHERM TM131 assure :

  • Seconde barrière de process avec indication de défaillance offrant des informations précieuses sur l'état de l'appareil
  • iTHERM StrongSens : résistance aux vibrations inégalée (> 60 g) pour une sécurité maximale de l'installation
  • Certification internationale : protection contre les explosions selon ATEX, IECEx, CSA C US, EAC, INMETRO et NEPSI
Mesure du niveau

niveau141315Mesure fiable du niveau avec radar filoguidé pour une meilleure efficacité du réacteur

La mesure de niveau dans les colonnes de distillation ASU pose des défis en raison des températures cryogéniques et des conditions d'écoulement à plusieurs phases. Le froid extrême peut affecter la précision des capteurs de niveau classiques, alors que la présence à la fois des phases liquide et vapeur peut entraîner des valeurs inexactes. La mesure de niveau spécialisée avec Levelflex FMP54 offre :

  • Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
  • Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
  • Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3

Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.

Notes finale

Solutions associées

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production durable et efficace d'ammoniac et d'hydrogène.