Instruments pour un process de captage du carbone sûr et fiable
Captage des émissions de CO₂ tout en modernisant les installations existantes avec des instruments de process avancés
Introduction
Process novateur de captage du carbone par absorption aux solvants aminés
Le CCUS est essentiel pour réduire l'empreinte carbone des installations industrielles, en captant les émissions de CO₂ provenant des centrales de production électrique fonctionnant aux énergies fossiles. Les unités de captage du carbone peuvent être installées ultérieurement dans les centrales électriques, les sites industrielles et les hubs existants. Cela réduit les temps d'arrêt et optimise l'impact environnemental des activités où la décarbonation est difficile comme le ciment, l'acier, les raffineries et les produits chimiques. Découvrez notre technologie de mesure avancée pour surmonter les défis de captage du carbone et atteindre vos objectifs de durabilité.
Analyse optique
Optimisez votre process de captage du carbone grâce à l'analyse optique
L'absorption chimique à l'aide de solvants aminés est la technologie leader de captage du carbone. Les défis liés au process comprennent les pertes de solvants aminés, la détérioration et l'efficacité énergétique conduisant à une rentabilité réduite. Les analyseurs Raman d'Endress+Hauser permettent une surveillance en temps réel de la qualité du solvant utilisé pour capter le CO₂ et offrent les avantages suivants :
Remplace l'analyse en ligne fastidieuse
Prédit les concentrations totales de CO2 et d'amines en conditions de process fluctuantes
Surveille les changements de qualité et la dégradation du solvant pour réduire les pertes
Réduit les temps d'arrêt de l'installation pour le captage du carbone
Évitez la surcharge du rebouilleur avec une mesure précise du niveau
Une unité de process typique comprend des colonnes d'absorption et de régénération (distillation). Le maintien du contrôle de niveau efficace dans ces colonnes est indispensable à un fonctionnement stable. Tenir un niveau constant et un débit de solvants aminés riche et régulier est essentiel pour éviter la surcharge du rebouilleur. La technologie de radar filoguidé offre une mesure de niveau précise avec les avantages suivants :
Mesure fiable, même dans des conditions de produit et de process changeantes
Sans entretien : aucune pièce mobile
Mise en service et diagnostic aisés grâce à la gestion des données HistoROM
Protégez la qualité des solvants aminés et l'efficacité de l'échangeur de chaleur grâce au contrôle de la température
Le maintien d'une température précise est essentiel dans le process de captage du carbone à l'aide de solvants aminés. Les différences de température au-delà des limites stipulées entre les gaz de combustion et les flux d'aminés entrant dans la colonne d'absorption peuvent entraîner une condensation du gaz, la formation de mousse et des pertes. De plus, une surveillance fiable de la température à travers les parois de l'échangeur de chaleur est nécessaire pour détecter un encrassement et améliorer la fiabilité. La mesure de la température dans la colonne de régénération garantit que la qualité des solvants aminés est maintenue et empêche leur dégradation. Nos instruments garantissent :
Un design flexible avec têtes de raccordement standard selon les normes DIN
Un temps de réponse ultra-rapide grâce à l'extrémité spéciale du doigt de gant
iTHERM StrongSens : Une résistance aux vibrations inégalée (> 60 g) pour une sécurité maximale de l'installation avec l'élément de mesure
iTHERM QuickSens : Un temps de réponse extrêmement rapides (t90s : 1,5 s) pour un contrôle de process optimal avec l'élément de mesure
Haute précision de la mesure de surface de type peau avec gaine de protection thermique personnalisée
Améliorez l'efficacité des process en garantissant la qualité de l'eau
Le captage optimal du CO₂ requiert un contrôle précis du pH lors de l'épuration aux amines afin de garantir une absorption maximale du CO₂. La qualité de l'eau utilisée pour la solution d'amines est essentielle pour l'efficacité opérationnelle. L'eau déionisée ou distillée empêche les problèmes tels que la formation de mousse, la corrosion et le colmatage, ce qui garantit un fonctionnement sans entretien. Notre analyseur de la qualité de l'eau basé sur Memosens offre les avantages suivants :
Couplage inductif du capteur de câble et du câble pour la transmission de l'énergie et des données dans des environnements hostiles
Technologie numérique Memosens pour toutes les données pertinentes de capteur et de process
Design amélioré du capteur contre la contamination
Gel électrolytique spécial pour une résistance chimique maximale
Garantir une mesure précise du débit de solvants aminés
La mesure de débit dans le process de captage du carbone est nécessaire pour surveiller et contrôler l'efficacité du process. Une circulation excessive peut entraîner une augmentation de la consommation de carburant, un dépassement des capacités du rebouilleur et des pertes d'amines. La technologie de mesure de débit multivariable offre :
Sécurité accrue de l'installations et intégrité des données grâce à Heartbeat Technology
Couverture de diagnostic inégalée - développée selon IEC 61508
Mesure multivariable - débit massique et volumique, densité, température, détection de gaz entraîné
Installation compacte - pas besoin de longueurs droites d'entrée/de sortie
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .