Instruments de process pour un stockage sûr de l'hydrogène
Le stockage de l'hydrogène est essentiel pour le développement de l'hydrogène et des technologies de piles à combustible pour les applications avec sources d'énergie stationnaire, portable ou pour les transports. En dépit de son contenu énergétique élevé par unité de masse, la faible densité de l'hydrogène à température ambiante nécessite des méthodes de stockage innovantes et gourmandes en énergie, telles que les réservoirs à haute pression, le stockage de liquides cryogéniques ou l'absorption dans les solides. L'instrumentation de mesure jouent un rôle crucial dans les systèmes de stockage de l'hydrogène, il permet permet la surveillance, le contrôle et la sécurité n temps réel.
Paramètres
Focalisation sur les paramètres clés
Mesure de niveau précise de l'hydrogène liquide
L'hydrogène liquide s'évapore en continu, produisant des gaz d'évaporation dans le réservoir de stockage. En outre, les variations de densité causées par les variations de température et de pression posent des défis importants pour le dispositif de mesure du niveau utilisé et peuvent entraîner des valeurs non précises ou même des dommages.
La qualité de l'hydrogène joue considérablement sur la sécurité du stockage de l'hydrogène, étant donné que les contaminants entraînent une réduction du pouvoir énergétique et que les traces d'humidité peuvent entraîner des dommages ou de la corrosion, notamment dans les environnements cryogéniques.
Haute précision de la mesure du niveau d'hydrogène liquide avec les jaugeurs Endress+Hauser
Les environnements cryogéniques, le gaz d'évaporation et la pression de vapeur rendent difficile la précision de mesure du niveau. Pour garantir un fonctionnement sûr du réservoir d'hydrogène et une mesure précise des stocks, des jaugeurs de niveau fiables et des détections d'alarme indépendantes pour prévenir les débordements sont nécessaires. Notre Proservo NMS81 offre :
Fiabilité maximale grâce à une précision jusqu'à ±0,4 mm (± 0,02")
Résistance à la corrosion supérieure et précision élevée sans influence de la valeur de courant continu ou du gaz d'évaporation
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 pour un haut niveau de sécurité
Misez sur les analyseurs de gaz TDLAS pour déterminer avec précision les traces d'humidité
L'hydrogène peut devenir saturé d'humidité pendant le stockage souterrain. Afin d'assurer un stockage et une utilisation sûrs, la mesure de sa contamination en traces d'humidité est essentielle. Notre analyseur de gaz TDLAS J22 détecte de façon fiable les traces d'humidité dans la gamme ppm et fournit :
Haute précision et diagnostic et vérification intégrés avec Heartbeat Technology
Temps de réponse très rapides pour l'identification des impuretés du process
Design robuste pour une installation, une mise en service et une réparation simples
Enapter utilise la technologie de mesure d'analyse optique d'Endress+Hauser pour déterminer la pureté de l'hydrogène produit. En savoir plus !
Histoire d'un succès
Une révolution dans l'énergie des déchets
Wildfire Energy mise sur la technologie de mesure et le soutien d'Endress+Hauser afin de garantir une production efficace d'hydrogène et de gaz de synthèse à partir de la biomasse et des déchets résiduels.
Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.
Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du process.
Centrales électriques : l'hydrogène dans la production d'électricité
Découvrez le potentiel de l'hydrogène dans la réduction des émissions de CO2, en tant que matière première essentielle dans le secteur de l'énergie. Découvrez comment Endress+Hauser peut vous accompagner sur la voie vers le net zéro.
L'hydrogène est une solution prometteuse pour réduire les émissions de carbone et son infrastructure se développe rapidement. Découvrez comment Endress+Hauser peut contribuer à la durabilité et assurer la conformité réglementaire.
Découvrez comment la transition vers l'hydrogène vert est en train de façonner un avenir durable et apprenez-en davantage sur les différentes méthodes de production d'hydrogène et sur les considérations environnementales.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .