Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Introduction

Instruments de process pour un stockage sûr de l'hydrogène

Le stockage de l'hydrogène est essentiel pour le développement de l'hydrogène et des technologies de piles à combustible pour les applications avec sources d'énergie stationnaire, portable ou pour les transports. En dépit de son contenu énergétique élevé par unité de masse, la faible densité de l'hydrogène à température ambiante nécessite des méthodes de stockage innovantes et gourmandes en énergie, telles que les réservoirs à haute pression, le stockage de liquides cryogéniques ou l'absorption dans les solides. L'instrumentation de mesure jouent un rôle crucial dans les systèmes de stockage de l'hydrogène, il permet permet la surveillance, le contrôle et la sécurité n temps réel.

Paramètres

Focalisation sur les paramètres clés

Mesure de niveau précise de l'hydrogène liquide

L'hydrogène liquide s'évapore en continu, produisant des gaz d'évaporation dans le réservoir de stockage. En outre, les variations de densité causées par les variations de température et de pression posent des défis importants pour le dispositif de mesure du niveau utilisé et peuvent entraîner des valeurs non précises ou même des dommages.

Assurer la qualité de l'hydrogène

La qualité de l'hydrogène joue considérablement sur la sécurité du stockage de l'hydrogène, étant donné que les contaminants entraînent une réduction du pouvoir énergétique et que les traces d'humidité peuvent entraîner des dommages ou de la corrosion, notamment dans les environnements cryogéniques.

Mesure du niveau

Haute précision de la mesure du niveau d'hydrogène liquide avec les jaugeurs Endress+Hauser

Les environnements cryogéniques, le gaz d'évaporation et la pression de vapeur rendent difficile la précision de mesure du niveau. Pour garantir un fonctionnement sûr du réservoir d'hydrogène et une mesure précise des stocks, des jaugeurs de niveau fiables et des détections d'alarme indépendantes pour prévenir les débordements sont nécessaires. Notre Proservo NMS81 offre :

  • Fiabilité maximale grâce à une précision jusqu'à ±0,4 mm (± 0,02")
  • Résistance à la corrosion supérieure et précision élevée sans influence de la valeur de courant continu ou du gaz d'évaporation
  • Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 pour un haut niveau de sécurité
Analyse optique

Misez sur les analyseurs de gaz TDLAS pour déterminer avec précision les traces d'humidité

L'hydrogène peut devenir saturé d'humidité pendant le stockage souterrain. Afin d'assurer un stockage et une utilisation sûrs, la mesure de sa contamination en traces d'humidité est essentielle. Notre analyseur de gaz TDLAS J22 détecte de façon fiable les traces d'humidité dans la gamme ppm et fournit : 

  • Haute précision et diagnostic et vérification intégrés avec Heartbeat Technology
  • Temps de réponse très rapides pour l'identification des impuretés du process
  • Design robuste pour une installation, une mise en service et une réparation simples

Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du process.

Notes finale

Solutions associées

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production et un stockage sûrs et efficaces de l'hydrogène.