Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Stockage et transport des produits chimiques, en toute sécurité et efficacité

Réduire les risques pour la santé, les biens et l'environnement sans compromettre la disponibilité et l'efficacité.

Nous vous aidons à choisir des solutions fiables pour garantir la sécurité du transport et du stockage des produits chimiques

Le stockage et le transport de produits chimiques et d'autres matières dangereuses induisent inévitablement des risques potentiels. De plus, l'histoire a montré que tout accident peut avoir non seulement des répercussions économiques, mais aussi des conséquences irréparables sur les vies humaines et le monde naturel. Atténuer ces risques par une gestion rigoureuse de la sécurité tout en garantissant l'efficacité et la disponibilité est un défi majeur pour l'industrie chimique mondiale d'aujourd'hui.

Chiffres clés

1 500

opérations de transport dangereuses/an

évitées en faisant appel à notre expertise et notre gamme, ce qui permet de réduire de manière significative les risques et d'apporter une contribution majeure à la sécurité.

Mesure du niveau de cuves ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure du niveau de cuves

Le remplissage excessif d'un réservoir peut non seulement s'avérer coûteux, mais il peut aussi compromettre la confiance et la réputation. Un contrôle précis des niveaux des cuves est vital, il nécessite pourtant des technologies de mesure très sophistiquées.

Notre expertise dans le domaine

Conçu pour un contrôle précis et fiable des niveaux, notre portefeuille de mesures permet un contrôle complet des substances dangereuses et réduit les risques de contamination :

  • Prévenez les débordements et garantissez une mesure précise du niveau des fluides grâce au détecteur de niveau à sécurité intégréeLiquiphant, qui complète les systèmes de mesure installés
  • Renforcez la sécurité et l'efficacité grâce à un autocontrôle continu, y compris un test de fonctionnement périodique intelligent par bouton-poussoir sans démontage, et un intervalle de test de fonctionnement périodique allant jusqu'à 12 ans
  • Utilisez les appareils radar 80 Ghz Micropilot pour une mesure continue, sûre, transparente et sans contact de liquides
Sécurité antidébordement de cuves ©Endress+Hauser
Perspectives

Sécurité antidébordement de cuves

Un jaugeur défectueux peut ne pas alerter les exploitants de dépôts de stockage lorsqu'une cuve de stockage se remplit à un niveau dangereusement élevé. Un système de sécurité antidébordement automatisé, indépendant, peut détecter, indiquer et prévenir de façon fiable le débordement dangereux de produits chimiques ou de systèmes de stockage pétrochimiques.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser propose des systèmes intelligents et fiables pour la surveillance des cuves et des conteneurs de stockage :

  • Gagnez du temps grâce à des opérations de remplissage simultanées et sûres pour plusieurs cuves
  • Augmentez la capacité des réservoirs avec des temps de réaction réduits jusqu'à l'arrêt
  • Réduisez le temps et l'effort requis pour les remplissages simultanés grâce à un test de fonctionnement périodique automatisé à distance (16 cuves en moins de 5 minutes)
Chargement et déchargement ©Endress+Hauser
Perspectives

Chargement et déchargement

Le chargement et le déchargement de pétrole, de méthanol et d'autres matières dangereuses est une opération complexe et potentiellement dangereuse, qui présente des risques d'incendie et d'explosion dans la zone immédiate.

Notre expertise dans le domaine

Notre principe de mesure Coriolis permet de charger des matières dangereuses en toute sécurité, ce qui donne une mesure plus précise et plus sûre que les débitmètres volumétriques.

  • Garantissez le respect de la législation sur les transactions commerciales en utilisant nos skids de comptage et de chargement (LMS), conçus et certifiés par la directive sur les instruments de mesure (MID)
  • Réduisez les erreurs de facturation grâce à des débitmètres Coriolis Promass
  • Perte de pression inférieure à celle avec les débitmètres volumiques

Avantages

La sécurité et la productivité des usines sont des sujets essentiels qui nécessitent un partenaire de confiance, qui ne soit pas intéressé par les profits à court terme mais par le développement de relations durables. Avec nos plus de 60 ans d'expérience, y compris une longue histoire de "premières" dans l'industrie, nous nous sommes développés parallèlement avec votre secteur. Nos instruments et solutions sont développés conformément aux normes de sécurité applicables, garantissant ainsi un stockage et un transport sûrs des produits chimiques.

Chiffres clés

17+ ans

de sécurité fonctionnelle appliquée selon la norme IEC 61508 (qualité, sécurité et fiabilité).

Chiffres clés

> 90 %

de votre temps gagné lors de la vérification du système instrumenté de sécurité avec un système de sécurité antidébordement automatisé. En considérant 4 heures par cuve en utilisant la méthode conventionnelle.

Chiffres clés

> 4,8 millions

de détecteurs de niveau Vibronic installés dans des liquides dans le monde entier.

L’essentiel

Comment nous pouvons vous aider

Du traitement au stockage des substances dangereuses, la gamme complète Endress+Hauser vous aidera, à chaque étape du système de boucle de sécurité, à surmonter la dichotomie entre l'efficacité des installations et la sécurité humaine et environnementale.

  • Des ingénieurs sécurité et des systèmes de gestion certifiés
  • Conformité aux normes et recommandations internationalement reconnues : NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
  • Agréments zone Ex acceptés au plan international : ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
  • Technologie de pointe intégrant la sécurité fonctionnelle selon IEC 61508 (jusqu'à SIL 3)
  • Des concepts "sécurité par la conception" uniformes pour un service simple et sûr

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles