
Données clés
-
Précision
jusqu'à 0,5 mm
-
Température de process
-40 °C...200 °C
(-40 °F...392 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ...16 bar abs
-
Distance de mesure max.
70 m (230 ft)
Pour étalonnage selon les standards réglementaires :
30 m (98 ft) -
Pièces en contact avec le produit
316L, PTFE
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot NMR81 est destiné aux transactions commerciales et à la gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Il satisfait aux exigences selon OIML R85 et API 3.1B. Le NMR81 est particulièrement adapté aux applications en émission libre jusqu'à 70 m. L'antenne lentille drip-off avec fréquence d'émission de 80 GHz produit un faisceau d'angle très étroit de 3° et évite les obstacles même à proximité des parois de la cuve.
L'antenne lentille drip-off 80 GHz adaptée pour les applications en émission libre jusqu'à 70 m permet une concentration du faisceau élevée pour des applications avec piquage situé à proximité de la paroi de la cuve.
Raccords process : brides
Température : -40 à +170 °C (-40 à +338 °F)
Pression : vide à +16 bar (vide à +232 psi)
Gamme de mesure maximale : 70 m (230 ft)
Précision : ±0,5 mm (±0.02")
Fréquence d'émission : 80 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et les transactions commerciales, sécurité antidébordement WHG, SIL
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène) pour un niveau de sécurité élevé
Fiabilité maximale grâce à une précision jusqu'à ±0,5 mm (±0.02")
Développé conformément à des recommandations métrologiques internationales comme OIML R85 et API MPMS
Certifications locales et spécifiques à chaque pays comme NMi ou PTB pour les applications de transactions commerciales
Montage facile et fonctionnement sans problème grâce une connexion simple aux principaux SNCC via des protocoles ouverts
Technologie 80GHz pour un angle d'émission étroit permettant une focalisation plus précise, sans interférences provenant de la paroi de la cuve ou d'éléments présent dans la cuve
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot NMR81
Version française - 03/2024
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI01252GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Sécurité antidébordement
Product family: Micropilot, System & Gauging
Version allemande - 07/2024
Product root: NMR81-, NMR84- Region: Germany Approval agency: DIBt Approval number: Z-65.16-588
Langue:
Allemand
Version:
16/07/2024
Taille du fichier:
5.7 MB
Nom du fichier:
Z-65.16-588.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot NMR81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI01252GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot NMR81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
5.3 MB
Nom du fichier:
BA01450GFR_0823-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN FR 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016Langue:
Anglais
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
GP01068GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Micropilot NMR81
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01194GFR_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/11/2016
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN FR 28/02/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
28/02/2018
Taille du fichier:
404 KB
Nom du fichier:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Electronic insert, cable set NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN FR 28/07/2017Langue:
Anglais
Version:
28/07/2017
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01218GA2_0117.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/09/201730/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/09/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/11/2016
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN FR 14/12/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
14/12/2018
Taille du fichier:
900.5 KB
Nom du fichier:
EA01176GA2_0218.pdf
-