Système de sécurité par détection de niveau compatible 1oo1 SIL3
Le détecteur de niveau Liquiphant 4-20 mA DC FTL 81 contribue à réduire les coûts et les risques tout au long du cycle de vie
Les concepteurs de systèmes de sécurité peuvent désormais s'appuyer sur des capacités supplémentaires basées sur une expérience éprouvée de plus d'un million de détecteurs de niveau à lames vibrantes. Le FTL81 place la détection de niveau au-delà du traditionnel détecteur à relais puisqu'il s'agit d'un sous-système basé sur 4-20 mA DC. Diagnostics avec une grande couverture et capacité à communiquer en continu le niveau détecté directement au régulateur de sécurité compatible SIL 3 1oo1.
![Système de sécurité par détection de niveau compatible 1oo1 SIL3 avec détecteur de niveau Liquiphant 4-20 mADC FTL 81 Système de sécurité par détection de niveau compatible 1oo1 SIL3 avec détecteur de niveau Liquiphant 4-20 mADC FTL 81](/__image/a/97795/k/587e81d4a50e7a91049b54806bdc17e199ab9343/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Chemical_plant_pipes_tanks.jpg)
Principaux avantages
Fonctionnement sûr des cuves de process sans interruption dans des conditions de process difficiles
Coûts/risques de maintenance réduits, grâce à un test de validité in-situ avec intervalle long
Risques pour l'environnement réduits avec raccords process minimum
Paramètres certifiés pour l'utilisation dans des constructions SIS (Safety Instrumented System)
L'autosurveillance continue du transmetteur garantit le bon fonctionnement en permanence
Vos défis
Process fonctionnant 24h/24 et 7j/7 ou pendant de longues périodes dans la pétrochimie où les arrêts techniques sont très espacés
L'appareil doit fonctionner avec peu ou pas de maintenance/contrôle ou sans arrêt de process
Haute température, haute pression et autres conditions difficiles
Les raccords process minimum peuvent être un objectif important pour réduire les risques environnementaux
Couverture/disponibilité ciblée de la sécurité avec de faibles coûts/risques de maintenance pour la mise en place des systèmes de sécurité
Raccords process limités pour le montage
Notre solution
![Le Liquiphant Failsafe FTL81 est installé dans une des ouvertures d'une cuve de process qui requiert un niveau élevé de protection SIL3 pour les systèmes de sécurité (SIS) Le Liquiphant Failsafe FTL81 est installé dans une des ouvertures d'une cuve de process qui requiert un niveau élevé de protection SIL3 pour les systèmes de sécurité (SIS)](/__image/a/33037/k/becac3a43443664216d7e565c2bc8b1540007204/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FailSafe_FTL81_PP.jpg)
Le Liquiphant Failsafe FTL81 est installé dans une des ouvertures d'une cuve de process qui requiert un niveau élevé de protection SIL3 pour les systèmes de sécurité (SIS). Le joint de process intégral ANSI/ISA certifié du Liquiphant permet d'éliminer les risques et coûts liés à une étanchéité externe sur le terrain.
Etendue du projet
Nous proposons une solution clé en main comprenant :
Fourniture de tous les équipements et instruments
Conception et ingénierie détaillées
Câblage
Installation
Test
Mise en service
Démarrage et transfert
Formation des opérateurs
Fonctionnement sûr continu
Le Liquiphant 4-20 mA DC est alimenté par l'E/S de sécurité du régulateur et le régulateur surveille en permanence l'état de l'alarme du courant ainsi qu'une valeur numérique modulée provenant du Liquiphant pour surveiller la santé de l'ensemble de la boucle. Etant donné que la cuve de process doit fonctionner sans interruption pendant plusieurs années, l'intervalle de test de validité de 12 ans du Liquiphant est capable de résoudre ce problème.
Conditions extrêmes
Le capteur à fourche vibrante peut fonctionner dans des températures supérieures à 540 °F (280 °C) et des pressions approchant les 1450 psi (100 bar), les capacités de mesure restant insensibles aux turbulences, à la ventilation, aux vibrations et aux conditions de process.
Réduction des coûts et des risques de maintenance
Le Liquiphant Failsafe FTL81 permet des tests de validité partiels in-situ avec une grande couverture de test. Grâce à la couverture élevée du test de validité partiel, l'intervalle entre les tests de validité complets peut être considérablement augmenté, ce qui réduit le coût du cycle de vie. En réduisant la fréquence du test de validité complet, les risques systématiques (à savoir retrait/réinstallation, dommage sur l'appareil ou câblage) et les risques pour les personnes sont réduits.