L'industrie des sciences de la vie est constamment confrontée à de nouveaux défis. Des pans entiers de la population ont besoin d'être approvisionnés en médicaments à prix abordables. Alors que les coûts de recherche élevés exigent une productivité et une fiabilité importantes, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de fournir des médicaments de qualité élevée et constante, à faibles coûts. Il est important de réussir à maintenir la rentabilité, d'envisager une fabrication à l'échelle mondiale et de bien gérer les coûts. Dans ce contexte, des solutions innovantes sont de plus en plus demandées. Nous en avons pour vous.
Chiffres clés
8 %
d'augmentation de la productivité
grâce à la réduction des temps d'arrêt du process, obtenue à l'aide des concepts d'étalonnage intégrés
Mettre en place un système innovant de mesure de la température
Pour les sociétés pharmaceutiques, la température est l'un des points de mesure les plus critiques dans un bioprocédé, avec un impact important à la fois sur la croissance cellulaire et sur la solubilité des gaz dissous. La température influence la cinétique de réaction, la croissance cellulaire, la viabilité cellulaire et la formation du produit. C'est pourquoi un contrôle précis de la température et un étalonnage régulier sont nécessaires pour répondre aux exigences liées aux process et pour assurer leur précision. Cela peut néanmoins s'avérer coûteux.
Notre expertise dans le domaine
Pour un résultat et une qualité optimisés, les sondes de température doivent être régulièrement étalonnées. Pour les applications critiques, l'intervalle entre deux étalonnages est généralement de six mois. L'utilisation d'une technologie de mesure innovante permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage. C'est pourquoi nous avons mis au point le premier capteur de température auto-contrôlé TrustSens TM371. Ce capteur innovant vous offre un auto-contrôle en ligne entièrement automatisé, traçable, qui vous aide à éliminer les non-conformités et les dérives non détectées.
Standardiser les équipements installés
Fonctionnement uniforme et remplacement rapide des appareils : pas aussi simple que cela en a l'air. Obtenir et maintenir une complète transparence de tous les instruments installés dans votre entreprise pharmaceutique est un défi constant qui augmente significativement les efforts de maintenance. L'analyse de vos équipements installés est une première étape pour optimiser la maintenance et la disponibilité de l'installation.
Notre expertise dans le domaine
L'analyse de vos équipements installés pour la fabrication est la première étape pour optimiser la maintenance et la disponibilité de l'installation. Au cours de ce processus, nos experts peuvent identifier les instruments obsolètes ou dépassés pouvant facilement être remplacés. La standardisation de vos équipements va optimiser considérablement la gestion des pièces détachées et vous allez améliorer et rationaliser vos efforts de formation dans un environnement standardisé.
Vérifier le bon fonctionnement de vos instruments de mesure
La maintenance et l'étalonnage sont souvent considérés comme chronophages et onéreux. Cependant, ils sont tous deux des éléments clés quand il s'agit de garantir la fiabilité du process et la qualité du produit dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Notre expertise dans le domaine
Les instruments équipés de la fonctionnalité Heartbeat Technology fournissent des informations de diagnostic standardisées en temps réel pour une maintenance économique. Cette technologie permet une surveillance simple et aisée des points de mesure au quotidien. Les erreurs sont diagnostiquées à un stade précoce et la production est augmentée. La vérification des instruments permet de s'assurer que tous les composants critiques fonctionnent correctement, conformément aux spécifications définies.
Optimisez votre production et distribution d'eau
Afin d'éviter le développement de microorganismes, l'eau doit être maintenue en mouvement en permanence à une vitesse de plus de 2 m/sec. La mesure de débit revêt une importance fondamentale et les points de mesure critiques doivent être étalonnés régulièrement. En ce qui concerne l'eau purifiée et l'eau pour préparations injectables, la conductivité est le principal paramètre de qualité. Les limites définies dans les pharmacopées doivent toujours être respectées.
Notre expertise dans le domaine
Avec la fonctionnalité Heartbeat Technology, nos instruments fournissent une autosurveillance fiable, ce qui aide à optimiser les procédures d'étalonnage, notamment dans les process continus. Cela se traduit directement par une plus grande disponibilité des installations et un meilleur rendement. Pour l'eau purifiée et pou l'eau PPI, il est nécessaire de travailler avec des mesures de conductivité non compensées en température dans la gamme basse. L'étalonnage du système de mesure dans la boucle de distribution est une manière efficace de garantir la conformité réglementaire. Pour optimiser votre production d'eau, nous proposons :
- Mesure de débit haute précision
- Surveillance fiable de la conductivité
- Étalonnage simple et rapide
- Auto-diagnostic et vérification sans efforts
Avantages
Relevez les défis à venir avec nos spécialistes et profitez de leurs nombreuses années d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Ils vous aident à trouver des pistes pour réduire les coûts dans la production pharmaceutique, vous permettent d'atteindre vos objectifs afin de parvenir à l'excellence opérationnelle.
Chiffres clés
10%
de réduction des coûts grâce aux concepts de maintenance préventive
Chiffres clés
60%
de SOP en moins pour l'étalonnage
Chiffres clés
94%
de couverture de test intégrale avec la technologie Heartbeat
Ce que nous pouvons vous apporter
Nos experts de l'industrie pharmaceutique ont de nombreuses solutions pour réduire les coûts de production tout en améliorant l'excellence opérationnelle. La mise en œuvre de nos technologies de mesure et de nos concepts de maintenance innovants vous permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage. Voici quelques suggestions vous permettant de gérer vos coûts :
- Optimiser l'étalonnage ou installer des instruments de mesure de température auto-contrôlés
- Standardiser votre base installée, optimiser vos stocks et augmenter la disponibilité des pièces détachées
- Intégrer et évaluer les données de diagnostic et vérifier le bon fonctionnement des instruments de mesure
- Optimiser votre production d'eau et la boucle de distribution