
Données clés
-
Temps de réponse
t50 = 2,5 s
t90 =5,4 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 40 bar (580 psi)
-
Gamme de temperature de service
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
en option jusqu'à 190 °C (374 °F)
point de référence pour l'auto étalonnage -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 900,00 mm (35,4'')
Domaine d'application
Notre sonde RTD (Pt100) - TrustSens TM371 hygiénique primée est dotée du premier élément sensible Pt100 auto-étalonnable au monde ! La sonde de température hygiénique avec Heartbeat Technology élimine efficacement le risque de non-conformités non détectées, réduit les temps d'arrêt de production tout en augmentant la sécurité des produits et l'efficacité des process dans les applications de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. L'instrument est conforme aux réglementations FDA et GMP et s'intègre à l'écosystème de l'industrie du futur basé sur le cloud Netilion.
Conçu pour les applications hygiéniques et aseptiques critiques dans les sciences de la vie, l'agroalimentaire
Auto-étalonnage RTD dans les process tels que la SEP, l'UHT, le raffinage des huiles alimentaires, la friture industrielle, etc.
Gamme de mesure : -40 à 190 °C (-40 à 374 °F)
Indice de protection : IP65/67 ou IP69
Sortie signal : 4...20 mA, HART®
En option : la connexion Bluetooth® et/ou WirelessHART sécurisée® (nécessite FieldPort SWA50)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA General Purpose, Protection contre les explosions (par ex. ATEX/IECEx)
Avantages
Diminuez risques et coûts en mettant en place un auto-contrôle entièrement automatisé et traçable du capteur RTD en ligne ; éliminez les non-conformités et les dérives non détectées
Véritable auto-étalonnage de la sonde RTD hygiénique sur la base de l'effet Curie
Point de référence fixe intégré, stable à long terme, avec traçabilité complète de la chaîne d'étalonnage conforme à l'ITS-90
Diagnostics, surveillance et vérification des instruments avec Heartbeat Technology
Documentation automatisée des process, mémoire intégrée pour 350 événements d'étalonnage
Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des certificats d'étalonnage imprimables et vérifiables, sur place ou grâce à l'intégration d'un système basé sur le cloud
La fonction intégrée de vérification de la boucle 4...20 mA permet de gagner du temps et d'accroître la sécurité du process
Précision de mesure maximale de la température
Appairage transmetteur-capteur individuel en usine, pour une précision RTD améliorée
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable

-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Version française - 10/2022
Capteur de température compact de type métrique pour applications hygiéniques et aseptiques Communication HART
EN FR 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01292TFR_0822-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Version française - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN FR 06/12/202403/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Langue:
French
Version:
06/12/2024
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2624.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI iTHERM TrustSens TM371
Capteur de température compact de type métrique pour applications
hygiéniques et aseptiques
Communication HARTEN FR 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI01292TFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Surveillance de l'étalonnage iTHERM TrustSens
Memograph M RSG45 combiné à l'iTHERM TrustSens TM37x et le logiciel
Field Data Manager (FDM)EN FR 15/12/202230/11/2018Langue:
French
Version:
15/12/2022
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA01887RFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTHERM TrustSens TM371
Capteur de température compact en style métrique avec auto-étalonnage
Communication HARTEN FR 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Langue:
French
Version:
31/10/2022
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
BA01581TFR_0622-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Capteur de température compact avec fonction d'auto-étalonnage
Communication HART®EN FR 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Langue:
French
Version:
19/01/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
KA01272TFR_0523-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Langue:
Anglais
Version:
13/05/2022
Taille du fichier:
326.3 KB
Nom du fichier:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Capteur de température compact de type métrique pour applications
hygiéniques et aseptiques
Communication HART®
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN FR 07/03/2022Langue:
French
Version:
07/03/2022
Taille du fichier:
410.7 KB
Nom du fichier:
XA02834TFR_0122-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Langue:
Anglais
Version:
15/09/2023
Taille du fichier:
800.3 KB
Nom du fichier:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheLangue:
Italien
Version:
10/01/2020
Taille du fichier:
11.2 MB
Nom du fichier:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-