La gestion des eaux résiduelles est une contrainte difficile dans de nombreuses exploitations minières. La gangue pompée dans les bassins de résidus nécessite une surveillance constante pour protéger l'environnement alentour et les résidents locaux. Souvent effectué sur place, le contrôle des multiples paramètres nécessaires tels que l'arrivée, la nappe phréatique, les plans d'eau voisins ou le niveau de la digue peut devenir une opération chronophage et être source d'erreurs.Endress+Hauser propose une gamme complète d'outils pour une gestion précise et efficace des résidus.
Chiffres clés
3 500
C'est le nombre de digues de retenue des résidus miniers à travers le monde
En savoir plus sur la surveillance à distance
Contrôle complet à l'entrée
Une gestion rigoureuse des résidus commence à l'entrée des bassins de résidus. Mais la surveillance des paramètres fondamentaux, tels que les flux de boues de minerai, n'est pas suffisante. La teneur en solides des boues de minerai doit également être mesurée pour contrôler la capacité des bassins de résidus.
Notre expertise dans le domaine
Les technologies Endress+Hauser fournissent une surveillance complètent à l'entrée du bassin.
- Misez sur un seul appareil intelligent pour une surveillance totale à l'entrée
- Mesurez le flux et la qualité à l'entrée du bassin avec nos débitmètres électromagnétiques
- Surveillez la qualité de l'eau avec nos capteurs d'analyse numériques Memosens
Mesure précise des niveaux
L'un des paramètres les plus critiques pour le fonctionnement sûr d'une digue de retenue de résidus est le niveau, non seulement des eaux de surface mais également de la nappe phréatique sous la digue. La surveillance des niveaux des eaux de surface peut permettre de déceler rapidement une augmentation soudaine due aux inondations, à la pluie ou à la fonte des glaces.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose une large gamme d'outils pour une surveillance sûre et précise des digues de retenue des résidus.
- Protégez la population et l'environnement avec une surveillance fiable de la digue de retenue
- Mesurez les niveaux des eaux de surface de la digue avec un transmetteur de niveau radar
- Surveillez la nappe phréatique locale avec des capteurs de niveau hydrostatiques
Contrôle pratique et conforme de la qualité de l'eau
Une gestion responsable des eaux résiduelles implique la surveillance de la qualité des plans d'eau voisins afin de garantir la protection de la population locale et de l'environnement.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser facilite cette tâche avec ses stations de prélèvement à la fois mobiles et stationnaires parfaitement conformes à toutes les normes nationales et internationales, telles qu'ISO 5667.
- Équipez votre station de prélèvement selon vos besoins spécifiques
- Profitez des stations portables de prélèvement d'eau pour une surveillance pratique et précise sur place
- Procédez à une extraction d'eau pratique et automatisée avec une station de prélèvement d'eau stationnaire
- Connectez jusqu'à quatre capteurs d'analyse numériques Memosens pour créer une installation de mesure complète
- Bénéficiez de la possibilité d'un échantillonnage événementiel et d'une intégration ultérieure dans le PLC.
Surveillance fiable à distance
La surveillance manuelle des digues de retenue des résidus demande beaucoup de temps et de travail.
Notre expertise dans le domaine
En combinant des appareils sans fil intelligents à une large gamme de réseaux numériques, Endress+Hauser rend la surveillance à distance possible et fournit une alternative fiable et économique sans faire de compromis sur la sécurité ou la conformité légale.
- Consultez nos équipes d'experts pour définir la solution adaptée à vos besoins
- Intégrez des appareils de surveillance intelligents, fiables et d'une précision hors pair
- Connectez-vous avec des protocoles standardisés comme WirelessHART ou la solution propriétaire Endress+Hauser IIoT Cloud Netilion
- Passez à une surveillance à distance pour une gestion des digues de retenue plus économique
Avantages
Pour chaque accident lié à une digue de retenue des résidus, la sensibilisation au renforcement des contrôles et de la législation augmente. Grâce à nos compétences dans l'industrie minière comme dans l'industrie de l'eau, nous sommes en mesure de vous apporter notre soutien en créant un système de contrôle fiable pour vos digues de retenue de résidus. Notre vaste gamme de produits couvre non seulement tous les emplacements de mesure pertinents, mais intègre aussi la connectivité numérique pour le contrôle à distance. Cela rend le contrôle de vos digues de retenue de résidus encore plus efficace. De plus, celui-ci vous prend moins de temps
Chiffres clés
80%
La teneur max. en solides par poids pouvant être mesurée avec nos débitmètres électromagnétiques
Chiffres clés
+/- 2 mm
La précision offerte par notre appareil de mesure de niveau recommandé pour mesurer le niveau de l'eau
Chiffres clés
90%
de nos appareils de mesure sont numériques
Comment nous pouvons vous aider
Couvrant de nombreux paramètres, les appareils intelligents Endress+Hauser peuvent envoyer en continu, à distance, des données fiables et extrêmement précises à un système de contrôle ou de surveillance.De cette manière, Endress+Hauser permet une gestion plus efficace et plus rentable des eaux résiduelles dans les exploitations minières.
- Contrôle de la qualité de l'entrée, de la digue et de l'eau pour la protection de la population et de l'environnement
- Outils robustes et d'une grande précision pour des opérations dans des environnements difficiles
- Suivi à distance en temps réel pour une intervention sûre et efficace