Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Gamme de mesure
0,06 dm3/min à 600 m3/h (0.015 gal/min à 2650 gal/min)
-
Gamme de température du produit
0 à +60 °C (+32 à +140 °F), 0 à +80 °C (+32 à +176 °F), –20 à +50 °C (–4 à +122 °F), –20 à +180 °C (–4 à +356 °F), –20 à +150 °C (–4 à +266 °F)
-
Pression de process max.
PN 40, Cl. 300, JIS 20 K
-
Matériaux en contact avec le produit
Revêtement du tube de mesure : polyuréthane, ébonite, PFA, PTFE, caoutchouc naturel
Electrodes : 1.4435/304L, Alloy C-22, tantale, platine, Duplex 1.4465, carbure de tungstène, titane
Domaine d'application
Le Promag S est le spécialiste des fluides non homogènes, abrasifs et corrosifs. La construction robuste du capteur, avec des matériaux de revêtement optimisés pour l'industrie, permet une utilisation dans les environnements les plus exigeants et les applications de mesure telles que le traitement des boues d'épuration, la production de papier et de pâte à papier ou les matières premières et la métallurgie. Grâce à son transmetteur haute performance, le Promag 55S mesure le débit avec fiabilité et calcule la teneur en solides en ne nécessitant que peu d'entretien.
Le principe de mesure bidirectionnel est quasiment insensible à la pression, la masse volumique, la température et la viscosité
Idéal pour les applications les plus exigeantes avec teneur en solides élevée et forte abrasion.
Caractéristiques de l'appareil
Système de bobine intensifié
Grand choix de revêtements
Teneur en MES jusqu'à 80 % du poids
Affichage 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile
Deux sorties tout ou rien
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Avantages
Excellente stabilité du signal grâce à un traitement du signal unique
Sécurité maximale – électrodes de mesure et revêtements optimisés pour l'industrie
Mesure de débit économe en énergie – pas de perte de charge, pas de restriction du diamètre nominal
Sans entretien – pas de pièces mobiles
Performance maximale – avec mesure de la teneur en MES intégrée pour les fluides exigeants
Sécurité maximale – nettoyage des électrodes intégré
Récupération automatique des données pour la maintenance
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 55 HART Mise en service
Version française - 10/2009
Débitmètre électromagnétique
EN FR 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Langue:
French
Version:
19/10/2009
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA119DFR_1009.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag 55S Information technique
Version française - 10/2009
Débitmètre électromagnétique Mesure du débit de liquides chargés ou non homogènes
EN FR 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Langue:
French
Version:
16/10/2009
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI071DFR_1009.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promag 55S Information technique
Débitmètre électromagnétique
Mesure du débit de liquides chargés ou non homogènesEN FR 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Langue:
French
Version:
16/10/2009
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI071DFR_1009.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 55 HART Mise en service
Débitmètre électromagnétique
EN FR 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Langue:
French
Version:
19/10/2009
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA119DFR_1009.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Promag 55 Description des fonctions
Débitmètre électromagnétique
EN FR 19/10/200901/11/200701/09/2006Langue:
French
Version:
19/10/2009
Taille du fichier:
5.3 MB
Nom du fichier:
Ba120DFR_10.09.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN FR 27/11/201701/12/200901/09/2006Langue:
Anglais
Version:
27/11/2017
Taille du fichier:
5.6 MB
Nom du fichier:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN FR 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Langue:
Anglais
Version:
27/11/2017
Taille du fichier:
8.7 MB
Nom du fichier:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN FR 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Langue:
Anglais
Version:
01/02/2011
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN FR 01/12/200901/09/2006Langue:
Anglais
Version:
01/12/2009
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN FR 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Langue:
French
Version:
27/11/2017
Taille du fichier:
649.1 KB
Nom du fichier:
KA00029DFR_1617.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN FR 15/10/202401/10/201828/06/2012Langue:
Anglais
Version:
15/10/2024
Taille du fichier:
797.3 KB
Nom du fichier:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Replacing amplifier board Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN FR 15/11/201805/08/2014Langue:
Anglais
Version:
15/11/2018
Taille du fichier:
393.9 KB
Nom du fichier:
EA00064DA2_1518.pdf
-