Libérez en toute sécurité les performances et l'efficacité des raffineries grâce à des mesures et une automatisation de pointe
L'optimisation des raffineries pour répondre aux exigences du marché et de la réglementation pose des défis importants à l'industrie pétrolière d'aujourd'hui. Les normes environnementales rendent les nouveaux projets plus coûteux et plus complexes. Toutes les opérations doivent réduire les émissions de pollution atmosphérique (NOx), ce qui implique des mises à niveau coûteuses des installations. La demande de carburant à faible teneur en soufre accentue l'importance de l'hydrogène nécessaire à sa production. La pression concurrentielle exige des performances élevées avec une sécurité et une flexibilité de production maximales.
50%
de tous les circuits de raffinage aux États-Unis passent désormais par des unités d'hydrotraitement pour la conversion, la finition et le prétraitement. L'hydrodésulfuration est l'application la plus importante de la technologie catalytique en termes de volume de matériau traité. (Source : Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) Hydrotreating Catalysis. Dans : Anderson J.R., Boudart M. (eds) Catalysis. Catalysis-Science and Technology, vol 11. Springer, Berlin, Heidelberg)
Dotée d'appareils de mesure très précis et fiables, ainsi que de solutions d'automatisation de pointe, la gamme Endress+Hauser offre de nouvelles possibilités pour améliorer le contrôle et l'exploitation des process complexes des raffineries, des installations de stockage et de chargement/déchargement. En outre, les pressions financières et environnementales mettant plus que jamais l'accent sur l'efficacité, la fiabilité et la sécurité, de telles possibilités d'optimisation des raffineries de pétrole n'ont jamais été aussi intéressantes.
Augmentez l'efficacité des installations avec une disponibilité maximale de la production
Améliorez les performances de production, tout en respectant la santé et la sécurité
Assurez l'alignement sur les normes environnementales les plus récentes
Applications
Mesure des colonnes de distillation de pétrole brut
La mesure précise et fiable des colonnes de distillation de pétrole brut est essentielle pour la comptabilisation du rendement, l'atteinte des objectifs de production, la planification et l'ordonnancement. Le débit d'alimentation doit être maximisé, tout en veillant à ce que le mélange des types de brut soit conforme aux spécifications environnementales. De plus, les erreurs de mesure peuvent entraîner des arrêts coûteux ou des produits hors spécifications.
Notre expertise dans le domaine
Les ingénieurs d'Endress+Hauser vous aident à concevoir et à sélectionner les bons appareils pour vos points de mesure critiques spécifiques.
Assurez des mesures de niveau en continu à l'aide de capteurs radar filoguidés
Intégrez le débitmètre Coriolis ou Vortex pour des mesures précises dans les environnements exigeants
Améliorez la disponibilité et la fiabilité du process, maintenez la sécurité
Les réglementations environnementales de plus en plus strictes exigent des réductions significatives de la teneur en soufre des produits pétroliers, et ces réductions ne peuvent être obtenues que par désulfuration catalytique dans un hydrofinisseur. L'un des principaux défis pour les exploitants d'usines est d'éviter la concentration et les points chauds dans l'hydrofinisseur pour une désulfuration fiable.
Notre expertise dans le domaine
Éprouvé dans de nombreuses applications à travers le monde, l'assemblage de température multipoint Endress+Hauser MultiSens Flex contient plusieurs capteurs de température montés dans un piquage individuel. Votre cuve ne nécessite qu'un nombre minimal de piquages et d'ouvertures pour fournir suffisamment de points de mesure de la température pour une surveillance en 3D et une désulfuration contrôlée et fiable.
Évitez les arrêts imprévus en utilisant des thermocouples qui peuvent être rétirés et changés pendant le fonctionnement de la cuve, si nécessaire
Prévenez la concentration et les points chauds dans l'hydrofinisseur
Accroissez l'efficacité, la fiabilité et la sécurité
Le coût d'investissement d'une chaudière à vapeur typique peut être considérable, et pourtant cette même chaudière peut consommer jusqu'à cinq fois son coût d'investissement initial pour sa seule consommation annuelle de combustible. Des gains marginaux dans l'efficacité énergétique des chaudières à vapeur peuvent donc apporter des gains significatifs dans la performance financière globale des raffineries de pétrole.
Notre expertise dans le domaine
Les solutions Endress+Hauser [smart scale energy] pour les systèmes à vapeur permettent une surveillance optimale des chaudières à vapeur afin d'améliorer le rendement en combustible.
Gagnez en visibilité sur la consommation de carburant et de vapeur
Identifiez, qualifiez et répartissez les pertes dans le système
En tant qu'opérateur d'une raffinerie, vous faites face à une pression croissante vous poussant à réduire les coûts, les risques de sécurité, les interruptions de service et les émissions de pollution, tout en optimisant les performances. C'est pourquoi vous avez besoin d'un partenaire fiable, présent sur le long terme. Notre équipe expérimentée d'ingénieurs peut vous aider à configurer et à sélectionner des appareils appropriés pour tous vos points de mesure critiques, afin d'optimiser votre process de raffinerie tout en éliminant le facteur de risque humain.
50 %
telles sont les économies de coûts totales réalisées grâce à la pression différentielle électronique
Jusqu'à 50
points de mesure par raccord process peuvent être dirigés librement dans le réacteur à lit fixe. Ainsi, vous êtes conscient du potentiel réel d'optimisation du process et vous êtes en mesure de prédire la durée de vie du catalyseur.
5 à 15 %
tel est le pourcentage estimé d'économies obtenues grâce aux solutions de gestion d'énergie à distance
Iplom SpA a cherché à optimiser son process de raffinage, afin de prolonger la durée de vie du catalyseur et d'accroître la sécurité dans une application d'hydrodésulfuration (HDS), au moyen d'un profilage 3D précis de la température.
Avez-vous rencontré des alarmes d'écart dans vos réservoirs de process haute pression ? Dans de nombreux réservoirs haute pression, des technologies de niveau redondantes sont utilisées pour fournir plusieurs indications de niveau à des fins de sécurité.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Productivité
Séparation du pétrole et du gaz optimisée grâce à un suivi précis
La séparation de l'eau et des sédiments dans des liquides hydrocarbures peut se révéler être un véritable défi, car vous avez besoin d'informations fiables sur tous les paramètres clés afin d'obtenir des performances optimales. Découvrez notre offre !
Maximisez l'efficacité de vos processus de gaz naturel
Optimisez votre productivité dans les installations de traitement du gaz naturel, de liquéfaction et de GNL avec des solutions de mesure Endress+Hauser.
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .